EFM32™ Giant Gecko シリーズ 1 32ビット・マイクロコントローラ

最も統合された高性能・低消費電力 MCU が利用可能

Silicon Labs の EFM32™ Giant Gecko シリーズ 1 ARM® Cortex®-M4 ベースの 32 ビット・マイクロコントローラ (MCU) は、AES、ECC、SHA、真の乱数ジェネレータ (TRNG) をサポートする独自の暗号化ハードウェア・エンジンを介して、堅固なセキュリティを提供します。新機能としては、PDM センサー、SD/MMC/SDIO コントローラ、オクタル / クワッド-SPI メモリ・コントローラ、10/100 イーサネット MAC、デュアル CAN バス・コントローラ、非常に堅固な静電容量式検出、強化されたアルファ・ブレンド・グラフィックス・エンジン、スマート・エネルギー・メータ用のLESENSE/PCNT強化が挙げられます。これらの特徴を超低電流アクティブ・モードおよび省エネモードからの高速ウェイクアップと組み合わせることにより、Giatn Gecko シリーズ 1 マイクロコントローラが、どのような電池駆動型アプリケーションにも、そして高性能で低電力消費が必要なその他のシステムにも適用するようになります。

機能

ARM Cortex-M4 CPU プラットフォーム

  • 高性能 32 ビット・プロセッサ、最大 72 MHz
  • DSP 命令のサポートと浮動小数点ユニット
  • メモリ保護ユニット
  • ウェイクアップ割り込みコントローラ

柔軟なエネルギー管理システム

  • アクティブ・モードで 80 μA/MHz (EM0)
  • 2.1 μAE M2 ディープ・スリープ電流(16 kB RAM 保持および LFRCO から RTCC を実行)

統合 DC-DC バック・コンバータ

最大 2048 kB のフラッシュ・プログラム・メモリ

  • Read While Writeサポートを備えたデュアル・バンク

最大 512 kB RAM データ・メモリ

  • 256 kB (ECC (SEC-DED) あり)

オクタル/クワッド-SPI フラッシュ・メモリ・インターフェイス

  • 3 V および 1.8 V メモリをサポート
  • データ・バス 1/2/4/8 ビット
  • クワッド-SPI Execute In Place (XIP)
  • 最大 30 MHz SDR/DDR (3 V)

通信インターフェイス

  • 低エネルギーのユニバーサル・シリアル・バス (LEUSB) (デバイス、ホスト、OTG サポート付き)
    • USB 2.0 に完全準拠
    • オンチップ PHY および組み込み 5 V 〜 3.3 V レギュレータ
    • 無水晶デバイス・モード動作
    • 特許申請中の低エネルギー・モード (LEM)
  • SD/MMC/SDIO ホスト・コントローラ
    • SD v3.01、SDIO v3.0、MMC v4.51 (最大 50 MHz)
    • バス幅 1/4/8 ビット
  • 10/100 イーサネット MAC (MII/RMII インターフェイス付き)
    • IEEE1588-2008 高精度タイム・スタンプ
    • エネルギー効率の高いイーサネット (802.3az)
  • 最大 2× CAN バス・コントローラ
    • バージョン 2.0 A および 2.0 B (最大 1 Mbps)
  • 6× 汎用同期/非同期レシーバ/トランスミッタ
    • UART/SPI/SmartCard(ISO 7816)/IrDA/I2S/LIN
    • トリプル・バッファ方式の全二重/半二重動作、フロー制御付き
    • 1 回のインスタンスで超高速 (36 MHz) 動作
  • 2× 汎用非同期レシーバ/トランスミッタ
  • 2× 低エネルギー UART
    • ディープ・スリープ・モードでの DMA による自律的動作
  • 3 × I²C インターフェイス (SMBus サポート付き)
    • EM3 ストップ・モードでのアドレス認識

最大 144 の汎用 I/O ピン

  • プッシュプル、オープンドレイン、プルアップ/ダウン、入力フィルタ、ドライブ強度を構成可能
  • 周辺装置の I/O 場所を構成可能
  • 5 V 耐久 (所定のピン)
  • 非同期外部割り込み
  • シャットオフ・モードから出力状態を保持してウェイクアップ

最大 24 チャンネル DMA コントローラ

自律型周辺機器間シグナリングのための最大 24 チャネル・ペリフェラル・リフレックスシステム(PRS)

最大 4 x 256 MB の外部メモリ・マップ・スペースのための外部バス・インターフェイス

  • TFT コントローラ (ダイレクト・ドライブ付き)
  • パーピクセル・アルファ・ブレンド・エンジン

ハードウェア暗号

  • AES 128/256 ビット・キー
  • ECC B/K163、B/K233、P192、P224、P256
  • SHA-1 および SHA-2(SHA-224 および SHA-256)
  • 真の乱数発生器(TRNG)

ハードウェア CRC エンジン

  • 8/16/32 ビット・データと 16 ビット (プログラマブル)/32 ビット (固定) 多項式での単一サイクル計算

セキュリティ管理ユニット(SMU)

  • オンチップ・ペリフェラルのためのきめの細かいアクセス・コントロール

統合された低エネルギー LCD コントローラ (最大 8×36 セグメント)

  • 電圧ブースト、コントラスト、および自律アニメーション
  • 特許技術の低エネルギー LCD ドライバ

バックアップ電源ドメイン

  • 別々の電源ドメインでの RTCC および保持レジスタ (すべてのエネルギー・モードで利用可能)
  • 主電源がない/不十分な場合にバックアップ電池から動作

超低消費電力かつ高精度のアナログ周辺装置

  • 2× 12 ビット 1 M サンプル/秒のアナログ・デジタル・コンバータ (ADC)
  • オンチップ温度センサー 
  • 2× 12 ビット 500 kサンプル/秒のデジタル・アナログ・コンバータ (VDAC)
  • デジタル・アナログ電流コンバータ (IDAC)
  • 最大 4× アナログ・コンパレータ (ACMP)
  • 最大 4× オペアンプ (OPAMP)
  • 最大 64 入力とウェイク・オン・タッチ (CSEN) を備えた堅牢な電流式静電容量検出
  • 最大 108 本の GPIO ピンがアナログ可能。アナログポート (APORT) を経由したフレキシブルなアナログ周辺装置・ピン・ルーティング
  • 供給電圧モニタ

パルス密度変調インターフェイス

  • 1 ~ 4 の入力チャンネルをサポート
  • 直列型整数くし形フィルタ

タイマ/カウンタ

  • 7× 16 ビット・タイマ/カウンタ
    • 3 + 4 比較/キャプチャ/PWM チャネル (1 回のタイマ・インスタンスで 4 + 4)
    • 数回のタイマ・インスタンスでデッドタイム挿入
  • 4× 32 ビット・タイマ/カウンタ
  • 32 ビット・リアルタイム・カウンタおよびカレンダー (RTCC)
  • 24 ビット・リアルタイム・カウンタ(RTC)
  • 32 ビット超低エネルギー CRYOTIMER によるエネルギー・モードからの定期的なウェイクアップ
  • 2× 16 ビット低エネルギー・タイマによる波形生成
  • 3× 16 ビット・パルス・カウンタ、非同期オペレーション可能
  • 2× 専用 RC オシレータ付き監視タイマ

低エネルギー・センサー・インターフェイス(LESENSE)

  • ディープ・スリープ・モードでの自律センサー・モニタリング
  • LC センサーおよび静電容量式ボタンなどの広範にわたるセンサーをサポート
  • 最大 16 件の入力

超高効率パワー・オン・リセットおよび電圧降下検出器

デバッグ・インターフェイス

  • 2 ピン・シリアル・ワイヤ・デバッグ・インターフェイス
  • 1 ピン・シリアル・ワイヤ・ビューワ
  • 4 ピン JTAG インターフェイス
  • 組み込みトレース・マクロセル (ETM)

事前プログラム済み USB/UART ブートローダ

広範な動作範囲

  • 単一の 1.8 〜 3.8 V 電源
  • 統合 DC-DC、最小 1.8 V の出力と最大 200 mA の負荷電流 (システム用)
  • 標準 (-40°C~85°C TAMB) および拡張 (-40°C~125°C TJ) 温度グレードあり

パッケージ:

  • 64 ピン QFN(9 mm x 9 mm)
  • 64 ピン QFP(10 mm x 10 mm)
  • 100 ピン QFP(14 mm x 14 mm)
  • 112 ピン BGA(10 mm x 10 mm)
  • 120 ピン BGA(7 mm x 7 mm)
  • 152 ピン BGA(8 mm x 8 mm)
  • 192 ピン BGA(7 mm x 7 mm)

メリット

性能に妥協なし

  • FPU 付き 72 MHz Cortex-M4
  • 大型オンチップ・メモリ
  • 高速周辺装置インターフェイス
  • 要求の厳しい UX をサポートするリソース

低エネルギー動作

  • ディープ・スリープ中でも動作する拡張デジタル & アナログ機能
  • 超低消費電流のスリープ、高速ウェイク
  • PRS と LESENSE を用いた、独自の自律スリープモード機能

プロ仕様ソフトウェア & ツール

EFM32™ Giant Gecko シリーズ 1 のスタート・ガイド

Giant Gecko 11 スターター・キット

最大メモリ、I/Oおよび柔軟性を備えた

SLSTK3701A

詳細 $99

Thunderboard GG12 キット

Giant Gecko 12 を用いたプロトタイピングのためのより安価な代替品

SLTB009A

詳細 $29




Giant Gecko シリーズ 1 製品マトリックス

共通仕様

MCU コア: ARM Cortex-M4

MHz: 72

RAM: 192

ADC 1: 12ビット、 1000 ksps

ADC2: 12ビット、 1000 ksps

DAC: 12ビット、 500 ksps

静電容量式センス: あり

温度センサー: あり

タイマー (16 ビット): 7

AES-128: あり

AES-256: あり

RTC: あり

SPI: 5

I²C: 2

ステータス
デバイス
部品番号 データ・シート 開発キット MHz フラッシュ RAM デジタル I/O ピン 5 V トレラント ADC 1 ADC 2 DAC USB Cap Sense LCD 温度センサー タイマ(16 ビット) ECC SHA-1 SHA-2 RSA-2048 UART USART SPI I²C I²S PDM チャンネル EMIF RTC コンパレータ Vdd (最小) Vdd (最大) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ 内部オシレータ デバッグ・インターフェイス 暗号 イーサネット QSPI SDIO CAN
SLTB009A 72 1024 192 81 あり 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 500 ksps なし あり あり あり 7 あり あり あり なし 2 5 5 2 2 4 1 あり 3 1.8 3.8 QFP100 14 x 14 ±2% JTAG、SW、ETM AES-128 AES-256 なし なし なし 2
SLSTK3701A 72 2048 512 50 あり 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 500 ksps なし あり あり あり 7 あり あり あり なし 2 6 6 3 3 0 1 あり 4 1.8 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% JTAG、SW、ETM AES-128 AES-256 なし なし なし 2
SLSTK3701A 72 1024 512 47 あり 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 500 ksps あり あり あり あり 7 あり あり あり なし 2 6 6 3 3 0 1 あり 4 1.8 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% JTAG、SW、ETM AES-128 AES-256 あり あり あり 2
SLSTK3701A 72 2048 512 93 あり 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 500 ksps あり あり あり あり 7 あり あり あり なし 2 6 6 3 3 0 1 あり 4 1.8 3.8 BGA120 7 x 7 ±2% JTAG、SW、ETM AES-128 AES-256 あり あり あり 2
SLTB009A 72 1024 192 51 あり 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 500 ksps あり あり あり あり 7 あり あり あり なし 2 5 5 2 2 4 1 あり 3 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% JTAG、SW、ETM AES-128 AES-256 なし あり あり 2
SLSTK3701A 72 2048 512 95 あり 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 500 ksps あり あり あり あり 7 あり あり あり なし 2 6 6 3 3 0 1 あり 4 1.8 3.8 BGA120 7 x 7 ±2% JTAG、SW、ETM AES-128 AES-256 あり あり あり 2
SLTB009A 72 512 192 95 あり 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 500 ksps あり あり あり あり 7 あり あり あり なし 2 5 5 2 2 4 1 あり 3 1.8 3.8 BGA120 7 x 7 ±2% JTAG、SW、ETM AES-128 AES-256 なし あり あり 2
SLTB009A 72 512 192 53 あり 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 500 ksps あり あり あり あり 7 あり あり あり なし 2 5 5 2 2 4 1 あり 3 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% JTAG、SW、ETM AES-128 AES-256 なし あり あり 2
SLSTK3701A 72 2048 512 83 あり 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 500 ksps なし あり あり あり 7 あり あり あり なし 2 6 6 3 3 0 1 あり 4 1.8 3.8 QFP100 14 x 14 ±2% JTAG、SW、ETM AES-128 AES-256 なし なし なし 2
SLTB009A 72 1024 192 50 あり 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 500 ksps あり あり あり あり 7 あり あり あり なし 2 5 5 2 2 4 1 あり 3 1.8 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% JTAG、SW、ETM AES-128 AES-256 なし あり あり 2
SLTB009A 72 1024 192 87 あり 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 500 ksps あり あり あり あり 7 あり あり あり なし 2 5 5 2 2 4 1 あり 3 1.8 3.8 BGA112 10 x 10 ±2% JTAG、SW、ETM AES-128 AES-256 なし あり あり 2
SLTB009A 72 1024 192 48 あり 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 500 ksps あり あり あり あり 7 あり あり あり なし 2 5 5 2 2 4 1 あり 3 1.8 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% JTAG、SW、ETM AES-128 AES-256 なし あり あり 2
SLTB009A 72 512 192 50 あり 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 500 ksps あり あり あり あり 7 あり あり あり なし 2 5 5 2 2 4 1 あり 3 1.8 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% JTAG、SW、ETM AES-128 AES-256 なし あり あり 2
SLSTK3701A 72 1024 512 121 あり 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 500 ksps あり あり あり あり 7 あり あり あり なし 2 6 6 3 3 0 1 あり 4 1.8 3.8 BGA152 8x8 ±2% JTAG、SW、ETM AES-128 AES-256 あり あり あり 2
SLTB009A 72 1024 192 53 あり 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 500 ksps なし あり なし あり 7 あり あり あり なし 2 5 5 2 2 4 1 あり 3 1.8 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% JTAG、SW、ETM AES-128 AES-256 なし なし なし 2
SLTB009A 72 512 192 48 あり 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 500 ksps あり あり あり あり 7 あり あり あり なし 2 5 5 2 2 4 1 あり 3 1.8 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% JTAG、SW、ETM AES-128 AES-256 なし あり あり 2
SLTB009A 72 1024 192 93 あり 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 500 ksps あり あり あり あり 7 あり あり あり なし 2 5 5 2 2 4 1 あり 3 1.8 3.8 BGA120 7 x 7 ±2% JTAG、SW、ETM AES-128 AES-256 なし あり あり 2
SLSTK3701A 72 2048 512 87 あり 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 500 ksps あり あり あり あり 7 あり あり あり なし 2 6 6 3 3 0 1 あり 4 1.8 3.8 BGA112 10 x 10 ±2% JTAG、SW、ETM AES-128 AES-256 あり あり あり 2
SLTB009A 72 512 192 56 あり 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 500 ksps なし あり なし あり 7 あり あり あり なし 2 5 5 2 2 4 1 あり 3 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% JTAG、SW、ETM AES-128 AES-256 なし なし なし 2
SLSTK3701A 72 2048 512 85 あり 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 500 ksps あり あり あり あり 7 あり あり あり なし 2 6 6 3 3 0 1 あり 4 1.8 3.8 QFP100 14 x 14 ±2% JTAG、SW、ETM AES-128 AES-256 あり あり あり 2
SLTB009A 72 512 192 54 あり 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 500 ksps なし あり あり あり 7 あり あり あり なし 2 5 5 2 2 4 1 あり 3 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% JTAG、SW、ETM AES-128 AES-256 なし なし なし 2
SLSTK3701A 72 1024 512 80 あり 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 500 ksps あり あり あり あり 7 あり あり あり なし 2 6 6 3 3 0 1 あり 4 1.8 3.8 QFP100 14 x 14 ±2% JTAG、SW、ETM AES-128 AES-256 あり あり あり 2
SLSTK3701A 72 2048 512 80 あり 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 500 ksps あり あり あり あり 7 あり あり あり なし 2 6 6 3 3 0 1 あり 4 1.8 3.8 QFP100 14 x 14 ±2% JTAG、SW、ETM AES-128 AES-256 あり あり あり 2
SLTB009A 72 512 192 93 あり 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 500 ksps あり あり あり あり 7 あり あり あり なし 2 5 5 2 2 4 1 あり 3 1.8 3.8 BGA120 7 x 7 ±2% JTAG、SW、ETM AES-128 AES-256 なし あり あり 2
SLTB009A 72 1024 192 53 あり 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 500 ksps あり あり あり あり 7 あり あり あり なし 2 5 5 2 2 4 1 あり 3 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% JTAG、SW、ETM AES-128 AES-256 なし あり あり 2
SLSTK3701A 72 2048 512 95 あり 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 500 ksps なし あり あり あり 7 あり あり あり なし 2 6 6 3 3 0 1 あり 4 1.8 3.8 BGA120 7 x 7 ±2% JTAG、SW、ETM AES-128 AES-256 なし なし なし 2
SLTB009A 72 512 192 50 あり 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 500 ksps あり あり あり あり 7 あり あり あり なし 2 5 5 2 2 4 1 あり 3 1.8 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% JTAG、SW、ETM AES-128 AES-256 なし あり あり 2
SLTB009A 72 512 192 51 あり 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 500 ksps なし あり あり あり 7 あり あり あり なし 2 5 5 2 2 4 1 あり 3 1.8 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% JTAG、SW、ETM AES-128 AES-256 なし なし なし 2
SLTB009A 72 512 192 93 あり 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 500 ksps あり あり あり あり 7 あり あり あり なし 2 5 5 2 2 4 1 あり 3 1.8 3.8 BGA120 7 x 7 ±2% JTAG、SW、ETM AES-128 AES-256 なし あり あり 2
SLTB009A 72 1024 192 51 あり 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 500 ksps あり あり あり あり 7 あり あり あり なし 2 5 5 2 2 4 1 あり 3 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% JTAG、SW、ETM AES-128 AES-256 なし あり あり 2
SLTB009A 72 1024 192 48 あり 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 500 ksps あり あり あり あり 7 あり あり あり なし 2 5 5 2 2 4 1 あり 3 1.8 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% JTAG、SW、ETM AES-128 AES-256 なし あり あり 2
SLSTK3701A 72 2048 512 53 あり 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 500 ksps なし あり なし あり 7 あり あり あり なし 2 6 6 3 3 0 1 あり 4 1.8 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% JTAG、SW、ETM AES-128 AES-256 なし なし なし 2
SLTB009A 72 512 192 53 あり 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 500 ksps あり あり あり あり 7 あり あり あり なし 2 5 5 2 2 4 1 あり 3 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% JTAG、SW、ETM AES-128 AES-256 なし あり あり 2
SLTB009A 72 512 192 54 あり 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 500 ksps なし あり あり あり 7 あり あり あり なし 2 5 5 2 2 4 1 あり 3 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% JTAG、SW、ETM AES-128 AES-256 なし なし なし 2
SLTB009A 72 512 192 51 あり 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 500 ksps あり あり あり あり 7 あり あり あり なし 2 5 5 2 2 4 1 あり 3 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% JTAG、SW、ETM AES-128 AES-256 なし あり あり 2
SLSTK3701A 72 2048 512 56 あり 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 500 ksps なし あり なし あり 7 あり あり あり なし 2 6 6 3 3 0 1 あり 4 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% JTAG、SW、ETM AES-128 AES-256 なし なし なし 2
SLSTK3701A 72 2048 512 53 あり 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 500 ksps なし あり あり あり 7 あり あり あり なし 2 6 6 3 3 0 1 あり 4 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% JTAG、SW、ETM AES-128 AES-256 なし なし なし 2
SLSTK3701A 72 2048 384 53 あり 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 500 ksps なし あり あり あり 7 あり あり あり なし 2 6 6 3 3 0 1 あり 4 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% JTAG、SW、ETM AES-128 AES-256 なし なし なし 2
SLTB009A 72 512 192 56 あり 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 500 ksps なし あり なし あり 7 あり あり あり なし 2 5 5 2 2 4 1 あり 3 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% JTAG、SW、ETM AES-128 AES-256 なし なし なし 2
SLSTK3701A 72 2048 512 53 あり 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 500 ksps なし あり あり あり 7 あり あり あり なし 2 6 6 3 3 0 1 あり 4 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% JTAG、SW、ETM AES-128 AES-256 なし なし なし 2
SLSTK3701A 72 2048 384 83 あり 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 500 ksps なし あり あり あり 7 あり あり あり なし 2 6 6 3 3 0 1 あり 4 1.8 3.8 QFP100 14 x 14 ±2% JTAG、SW、ETM AES-128 AES-256 なし なし なし 2
SLTB009A 72 1024 192 93 あり 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 500 ksps あり あり あり あり 7 あり あり あり なし 2 5 5 2 2 4 1 あり 3 1.8 3.8 BGA120 7 x 7 ±2% JTAG、SW、ETM AES-128 AES-256 なし あり あり 2
SLTB009A 72 512 192 53 あり 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 500 ksps なし あり なし あり 7 あり あり あり なし 2 5 5 2 2 4 1 あり 3 1.8 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% JTAG、SW、ETM AES-128 AES-256 なし なし なし 2
SLSTK3701A 72 2048 512 86 あり 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 500 ksps なし あり あり あり 7 あり あり あり なし 2 6 6 3 3 0 1 あり 4 1.8 3.8 QFP100 14 x 14 ±2% JTAG、SW、ETM AES-128 AES-256 なし なし なし 2
SLTB009A 72 1024 192 95 あり 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 500 ksps なし あり あり あり 7 あり あり あり なし 2 5 5 2 2 4 1 あり 3 1.8 3.8 BGA120 7 x 7 ±2% JTAG、SW、ETM AES-128 AES-256 なし なし なし 2
SLTB009A 72 512 192 51 あり 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 500 ksps なし あり あり あり 7 あり あり あり なし 2 5 5 2 2 1 あり 3 1.8 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% JTAG、SW、ETM AES-128 AES-256 なし なし なし 2
SLTB009A 72 1024 192 50 あり 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 500 ksps あり あり あり あり 7 あり あり あり なし 2 5 5 2 2 4 1 あり 3 1.8 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% JTAG、SW、ETM AES-128 AES-256 なし あり あり 2
SLSTK3701A 72 2048 512 56 あり 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 500 ksps なし あり なし あり 7 あり あり あり なし 2 6 6 3 3 0 1 あり 4 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% JTAG、SW、ETM AES-128 AES-256 なし なし なし 2
SLSTK3701A 72 1024 512 80 あり 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 500 ksps あり あり あり あり 7 あり あり あり なし 2 6 6 3 3 0 1 あり 4 1.8 3.8 QFP100 14 x 14 ±2% JTAG、SW、ETM AES-128 AES-256 あり あり あり 2
SLTB009A 72 1024 192 81 あり 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 500 ksps あり あり あり あり 7 あり あり あり なし 2 5 5 2 2 4 1 あり 3 1.8 3.8 QFP100 14 x 14 ±2% JTAG、SW、ETM AES-128 AES-256 なし あり あり 2
SLTB009A 72 1024 192 54 あり 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 500 ksps なし あり あり あり 7 あり あり あり あり 2 5 5 2 2 4 1 あり 3 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% JTAG、SW、ETM AES-128 AES-256 なし なし なし 2
SLSTK3701A 72 2048 512 50 あり 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 500 ksps あり あり あり あり 7 あり あり あり なし 2 6 6 3 3 0 1 あり 4 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% JTAG、SW、ETM AES-128 AES-256 あり あり あり 2
SLSTK3701A 72 1024 512 95 あり 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 500 ksps あり あり あり あり 7 あり あり あり なし 2 6 6 3 3 0 1 あり 4 1.8 3.8 BGA120 7 x 7 ±2% JTAG、SW、ETM AES-128 AES-256 あり あり あり 2
SLSTK3701A 72 2048 512 53 あり 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 500 ksps なし あり なし あり 7 あり あり あり なし 2 6 6 3 3 0 1 あり 4 1.8 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% JTAG、SW、ETM AES-128 AES-256 なし なし なし 2
SLTB009A 72 512 192 92 あり 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 500 ksps なし あり あり あり 7 あり あり あり なし 2 5 5 2 2 4 1 あり 3 1.8 3.8 BGA112 10 x 10 ±2% JTAG、SW、ETM AES-128 AES-256 なし なし なし 2
SLSTK3701A 72 2048 512 87 あり 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 500 ksps あり あり あり あり 7 あり あり あり なし 2 6 6 3 3 0 1 あり 4 1.8 3.8 BGA112 10 x 10 ±2% JTAG、SW、ETM AES-128 AES-256 あり あり あり 2
SLTB009A 72 512 192 87 あり 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 500 ksps あり あり あり あり 7 あり あり あり なし 2 5 5 2 2 4 1 あり 3 1.8 3.8 BGA112 10 x 10 ±2% JTAG、SW、ETM AES-128 AES-256 なし あり あり 2
SLSTK3701A 72 2048 512 50 あり 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 1000 ksps 12ビット、 500 ksps あり あり あり あり 7 あり あり あり なし 2 6 6 3 3 0 1 あり 4 1.8