EFM32GG11B510F2048IQ100
仕様
読み込み中…
類似モデルの検索
主要仕様
コア周波数
72
|
フラッシュ
2048
|
|
RAM
384
|
GPIO
83
|
|
ADC
12 ビット、 1000ksps
|
DAC
12 ビット、 500ksps
|
|
SPI
6
|
UART
2
|
|
I2C
3
|
タイマ(16 ビット)
7
|
|
タイマ(32ビット)
4
|
パッケージ
QFP100
|
|
コア周波数
72
|
フラッシュ
2048
|
RAM
384
|
GPIO
83
|
ADC
12 ビット、 1000ksps
|
DAC
12 ビット、 500ksps
|
SPI
6
|
UART
2
|
I2C
3
|
タイマ(16 ビット)
7
|
タイマ(32ビット)
4
|
パッケージ
QFP100
|
EFM32 Giant Gecko S1、GG11 スターターキット
この SLSTK3701Aスターターキットには、MCUの多くの機能の一部を示すセンサーと周辺機器が含まれており、アプリケーション開発の出発点として使用できます。
おすすめセクション
技術文書
ソフトウェアとツール
EFM32 Giant Gecko S1、GG11 スターターキット
この SLSTK3701Aスターターキットには、MCUの多くの機能の一部を示すセンサーと周辺機器が含まれており、アプリケーション開発の出発点として使用できます。
品質と包装
品質保証、環境および包装に関する情報
Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to produce the EFM32GG11B510F2048IQ100 until at least 3 月 20 日29.
上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。
供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。
ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。