EFM32TG11B540F64GM80 ARM Cortex-M0+ 32 ビット・マイクロコントローラ

フラッシュ

温度範囲最大値(ºC)

EFM32TG11B540F64GM80 は、最高速度 48 MHz の ARM Cortex-M0 ベースのマイクロコントローラ(MCU)で、エネルギー効率の高いデバイスで構成されている Tiny Gecko 11 ファミリの一部です。革新的な低エネルギー技術、早いウェイクアップ時間、およびエネルギー節約モードを備えた低消費電力プラットフォーム、EFM32TG11B540F64GM80 はエネルギー重視のアプリケーションに最適です。さらに、このデバイスには、64kB フラッシュ、32kB RAM、67 Dig I/O ピン、2 x 16 ビット・タイマー、および多重通信インターフェイスが含まれています。

類似するデバイス: EFM32TG11B520F128GM80 EFM32TG11B520F128IM80 EFM32TG11B540F64GM80 EFM32TG11B540F64IM80

すべての仕様のデータシートを表示 すべての仕様のデータシートを表示 すべての仕様のデータシートを表示 すべての仕様のデータシートを表示 すべての仕様のデータシートを表示
仕様の概要

MCU コア: ARM Cortex-M0+

MHz: 48

フラッシュ(kB): 64

RAM (kB): 32

I²S: 4

SPI: 4

I²C: 2

UART: 1

USART: 4

USB: なし

デジタル I/O ピン: 67

ADC 1: 12 ビット、46 チャンネル、1 Msps

ADC2:

DAC: 2x 12 ビット、2 チャンネル

LCD: あり

パッケージ・タイプ: QFN80

パッケージ・サイズ: 9 x 9

開発ツール タイプ
EFM32 Tiny Gecko 11 スターター・キット スターター・キット

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software