新しい設計には推奨しておりません: 本パーツは新しい設計用には推奨しておりません(NRND)。新しい設計には、 ご使用をお勧めします。
デバイス/モジュールの画像

SiM3L146-C-GQ

SiM3L1xx 低消費電力 MCU

SiM3L146-C-GQ は、最高 50 MHzのスピードの ARM Cortex-M3 をベースとしたマイクロコントローラ(MCU)で、エネルギーに優しい低消費電力 MCU ファミリの一員です。このデバイスは完全な DSP 命令セットと浮動小数点ユニットを持ち、開発者は計算パフォーマンスの迅速化を図ることができます。革新的な低エネルギー技法、高速ウェイクアップ時間、省エネ節約モードを備えた低電力プラットフォーム上に構築された SiM3L146-C-GQ は、エネルギー重視のアプリケーションに最適です。さらに、このデバイスには、64 kB フラッシュ、16 kB RAM、51 デジタル I/O ピン、3 x 16 ビット・タイマー、多重通信インターフェイスが含まれています。

 

主要仕様

 
MCU コア
ARM Cortex-M3
MHz
ARM Cortex-M3
フラッシュ (kB)
64
RAM (kB)
16
SPI
2
I2C
1
UART
2
デジタル I/O ピン
51
ADC
12 ビット、 23 チャンネル、250 ksps
DAC
LCD
あり
パッケージ・タイプ
TQFP64
パッケージ・サイズ
10 x 10
MCU コア
ARM Cortex-M3
MHz
ARM Cortex-M3
フラッシュ (kB)
64
RAM (kB)
16
SPI
2
I2C
1
UART
2
デジタル I/O ピン
51
ADC
12 ビット、 23 チャンネル、250 ksps
DAC
LCD
あり
パッケージ・タイプ
TQFP64
パッケージ・サイズ
10 x 10
sim3l1xx-BD.png

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to produce the SiM3L146-C-GQ until at least 8 月 20 日24.

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。