新しい設計には推奨しておりません: 本パーツは新しい設計には推奨しておりません(NRND)。
デバイス/モジュールの画像

SiM3U164-B-GM

SiM3U1xx USB MCU

SiM3U164-B-GM は、最高 80 MHz のスピードの ARM Cortex-M3 をベースとしたマイクロコントローラ(MCU)で、エネルギーに優しい USB MCU ファミリの一員です。このデバイスは完全な DSP 命令セットと浮動小数点ユニットを持ち、開発者は計算パフォーマンスの迅速化を図ることができます。革新的な低エネルギー技法、高速ウェイクアップ時間、省エネ節約モードを備えた低電力プラットフォーム上に構築された SiM3U164-B-GM は、エネルギー重視のアプリケーションに最適です。さらに、このデバイスには、256 kB フラッシュ、32 kB RAM、28 のデジタル I/O ピン、1 x 16 ビット・タイマー、複数の通信インターフェイスが含まれています。

 

主要仕様

 
MCU コア
ARM Cortex-M3
MHz
ARM Cortex-M3
フラッシュ (kB)
256
RAM (kB)
32
I2S
1
SPI
3
I2C
2
UART
2
USB
あり
デジタル I/O ピン
28
ADC
12 ビット、 7 チャンネル、250 ksps
DAC
10ビット、 2 チャンネル
LCD
なし
パッケージ・タイプ
QFN40
パッケージ・サイズ
6 x 6
MCU コア
ARM Cortex-M3
MHz
ARM Cortex-M3
フラッシュ (kB)
256
RAM (kB)
32
I2S
1
SPI
3
I2C
2
UART
2
USB
あり
デジタル I/O ピン
28
ADC
12 ビット、 7 チャンネル、250 ksps
DAC
10ビット、 2 チャンネル
LCD
なし
パッケージ・タイプ
QFN40
パッケージ・サイズ
6 x 6
sim3u1xx-BD.png

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to produce the SiM3U164-B-GM until at least 12 月 20 日27.

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。