デバイス/モジュールの画像

C8051F123

C8051F12x/13x アナログ集中 MCU

C8051F123 は、高度に統合されたミックスシグナル 8 ビット マイクロコントローラ(MCU)で、100 MHz で動作する強力な 8051 コアが特徴です。このアナログ集中 MCU は 10 ビット、8 チャンネル、100 ksps ADC、12 ビット、2 つのコンパレータを備えています。DAC および 2 コンパレータ。また、C8051F123 は、128 kB フラッシュ、8 kB RAM と 5 x 16 ビット・タイマ、その他の通信インターフェイスを 10 x 10 mm、QFP64 に搭載しています。オンチップ VDD モニタ、監視タイマ、±2 内部発振器、および高度なアナログ統合を備えた、この C8051F123 MCU は、真のスタンドアロン型システム・オンチップ・ソリューションであり、特にポータブル医療機器、体重計、試験機器、およびファイバ・オプティック・システムといったアプリケーションに最適です。

 

主要仕様

 
MCU コア
8051
MHz
100
フラッシュ (kB)
128
RAM (kB)
8
EMIF
1
I2C
1
SPI
1
UART
2
デジタル I/O ピン
32
ADC
10ビット、 8 チャンネル、100 ksps
DAC
12 ビット、 2 チャンネル
コンパレータ
2
PCA チャンネル
6
タイマ(16 ビット)
5
パッケージ・タイプ
QFP64
パッケージ・サイズ(mm)
10 x 10
MCU コア
8051
MHz
100
フラッシュ (kB)
128
RAM (kB)
8
EMIF
1
I2C
1
SPI
1
UART
2
デジタル I/O ピン
32
ADC
10ビット、 8 チャンネル、100 ksps
DAC
12 ビット、 2 チャンネル
コンパレータ
2
PCA チャンネル
6
タイマ(16 ビット)
5
パッケージ・タイプ
QFP64
パッケージ・サイズ(mm)
10 x 10
{{term_sku:1}}.png

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to produce the C8051F123 until at least 3 月 20 日27.

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。