C8051F35x アナログ集中 MCU

C8051F35x ミックスシグナル8ビット・マイクロコントローラ(MCU)デバイスには、16ビットまたは24ビットのシグマ・デルタ ADC サブシステムが含まれています。サブシステムは、最大 128 倍のプログラム可能なゲインで最大8つの入力チャンネルを使用できます。2つの独立した8ビット DAC も含まれています。

オンチップ・パワー・オン・リセット(POR)、VDD モニタ、監視タイマ、およびクロック発振器によって、C8051F350/1/2/3 マイクロコントローラ・デバイスは真にスタンドアロンのシステム・オンチップ・ソリューションを提供します。フラッシュ・メモリは不揮発性データ・ストレージを提供し、回路内であっても再プログラムが可能で、また 8051 ファームウェアのフィールド・アップグレードも可能となっています。ユーザ・ソフトウェアはすべての周辺装置を完全に制御しており、電力節約のために、個別に、またはすべての周辺装置をシャットダウンすることができます。

機能

  • 50 MIPS 8051 CPU
  • 8kB フラッシュ・メモリ
  • 768 B RAM
  • 24 または16ビット ADC、最大 1 ksps
  • 2つの8ビット DAC
  • コンパレータ
  • 電圧基準
  • 温度センサー
  • 4 つの 16 ビット・タイマ
  • 3つの PCA チャンネル
  • 17個のデジタル I/O

C8051F35x のスタート・ガイド

C8051F350DK 開発キット

C8051F35x AEC-Q100 認定の低コスト・マイクロコントローラ・ファミリを用いて開発を始める最も簡単な方法は、C8051F350DK 開発キットを使用することです。

カートに追加


C8051F35x 製品マトリックス

共通仕様

MCU コア: 8051

MHz: 50

フラッシュ(kB): 8

RAM (kB): 0.75

デジタル I/O ピン: 17

USB: なし

静電容量式センス: なし

温度センサー: あり

タイマー (16 ビット): 4

PCA チャンネル: 3

DAC: 8 ビット、2 チャンネル

コンパレータ: 1

ステータス
デバイス
部品番号 データ・シート 開発キット MCU コア MHz フラッシュ RAM デジタル I/O ピン 5 V トレラント ADC 1 USB 温度センサー タイマ(16 ビット) PCA チャンネル ADC 2 DAC コンパレータ UART SPI I²C HS I²C スレーブ I²S EMIF CAN LIN AES AEC-Q100 Vdd (最小) Vdd (最大) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) 内部オシレータ VREF デバッグ・インターフェイス
C8051F350DK 8051 50 8 0.75 17 あり 24 ビット、8 チャンネル、1 ksps なし あり 4 3 8 ビット、2 チャンネル 1 1 1 1 0 0 0 0 0 なし なし 2.7 3.6 QFP32 9 x 9 ±2 あり C2
C8051F350DK 8051 50 8 0.75 17 あり 24 ビット、8 チャンネル、1 ksps なし あり 4 3 8 ビット、2 チャンネル 1 1 1 1 0 0 0 0 0 なし なし 2.7 3.6 QFN28 5 x 5 ±2 なし C2
C8051F350DK 8051 50 8 0.75 17 あり 16 ビット、8 チャンネル、1 ksps なし あり 4 3 8 ビット、2 チャンネル 1 1 1 1 0 0 0 0 0 なし なし 2.7 3.6 QFP32 9 x 9 ±2 なし C2
C8051F350DK 8051 50 8 0.75 17 あり 16 ビット、8 チャンネル、1 ksps なし あり 4 3 8 ビット、2 チャンネル 1 1 1 1 0 0 0 0 0 なし なし 2.7 3.6 QFN28 5 x 5 ±2 なし C2
お問い合わせ お問い合わせ
クローズ
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software