デバイス/モジュールの画像

C8051F351

C8051F35x アナログ集中 MCU

C8051F351 は、パワフルな 8051 MHz パフォーマンスの 50 コアを搭載した、高度に統合されたミックスシグナル 8 ビットマイクロコントローラ(MCU)です。このアナログ集中 MCU には、24 ビット、8 チャンネル、1 ksps ADC、8 ビット、2 チャンネルが備わっています。DAC、1 コンパレータ、オンチップ温度センサー。また、C8051F351 は、8 kB フラッシュ、0.75 kB RAM と共に、追加の通信インターフェイスおよび 4 x 16 ビット・タイマが、5 x 5 mm の QFN28 パッケージで提供されています。オンチップ POR、VDD モニタ、監視タイマ、± 2 内部発振器、高度なアナログ統合を備えたこの C8051F351 MCU は、真のスタンドアロン・システム・オンチップ・ソリューションです。特にポータブル医療機器、体重計、試験機器、ファイバ・オプティック・システムなどのアプリケーションに最適です。

 

主要仕様

 
MCU コア
8051
MHz
50
フラッシュ (kB)
8
RAM (kB)
0.75
I2C
1
SPI
1
UART
1
デジタル I/O ピン
17
ADC
24 ビット、 8 チャンネル、1 ksps
DAC
8 ビット、 2 チャンネル
コンパレータ
1
PCA チャンネル
3
タイマー
4
パッケージ・タイプ
QFN28
パッケージ・サイズ(mm)
5 x 5
MCU コア
8051
MHz
50
フラッシュ (kB)
8
RAM (kB)
0.75
I2C
1
SPI
1
UART
1
デジタル I/O ピン
17
ADC
24 ビット、 8 チャンネル、1 ksps
DAC
8 ビット、 2 チャンネル
コンパレータ
1
PCA チャンネル
3
タイマー
4
パッケージ・タイプ
QFN28
パッケージ・サイズ(mm)
5 x 5
{{term_sku:1}}.png

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to produce the C8051F351 until at least 3 月 20 日27.

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。