デバイス/モジュールの画像

C8051F383-GQ

C8051F38x マイクロコントローラ

C8051F383-GQ は高度に統合された車載および工業用マイクロコントローラ(MCU)です。これは、車載グレード認定済みで、最高 85 ºC の拡張された高温動作を持つ AEC-Q100 の仕様に対して試験済みです。C8051F383-GQ は、50 MHz で動作する強力な 8051 コア、および 32 kB フラッシュ、2.25 kB RAM を特徴としています。この MCU は、統合型通信インターフェイス、10 ビット、21 チャンネル、500 ksps の ADC、2 コンパレータが、7 x 7 mm の QFP32 パッケージに搭載されています。強化された通信周辺装置と堅牢な周辺装置セットを備えた C8051F383-GQ は、モータ制御、センサー・インターフェイス、パーキング補助、シートの位置付けと調整、液面レベル監視、およびその他の車載/工業用アプリケーションに最適です。

 

主要仕様

 
MCU コア
8051
MHz
50
フラッシュ (kB)
32
RAM (kB)
2.25
CAN
0
EMIF
0
I2C
2
LIN
0
SPI
1
UART
2
デジタル I/O ピン
25
ADC
10ビット、 21 チャンネル、500 ksps
DAC
コンパレータ
2
PCA チャンネル
5
タイマー
6
パッケージ・タイプ
QFP32
パッケージ・サイズ(mm)
7 x 7
MCU コア
8051
MHz
50
フラッシュ (kB)
32
RAM (kB)
2.25
CAN
0
EMIF
0
I2C
2
LIN
0
SPI
1
UART
2
デジタル I/O ピン
25
ADC
10ビット、 21 チャンネル、500 ksps
DAC
コンパレータ
2
PCA チャンネル
5
タイマー
6
パッケージ・タイプ
QFP32
パッケージ・サイズ(mm)
7 x 7
{{term_sku:1}}.png

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to produce the C8051F383-GQ until at least 3 月 20 日27.

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。