新設計には不向きです

C8051F713-GM 8051 容量式タッチ 8 ビット・マイクロコントローラ、25 MHz、8 Flash(kB)

C8051F713-GM は、コスト重視の高 I/O 組み込みシステム用の静電容量式タッチ・センス・マイクロコントローラです。本 MCU は、非常に堅牢で、高精度かつ、応答速度が速く、設定が容易なタッチ・センシングを提供します。25 MHz で動作する強力な 8051 コア上にビルドされた C8051F713-GM は、産業用コントロール、セキュリティ・システム、住宅空調、家電、キーボード、現金自動預け払い機、ファックス/プリンタ/スキャナのフロント・パネルをはじめとする、その応用箇所に高い処理能力および柔軟性をもたらします。

すべての仕様のデータシートを表示 すべての仕様のデータシートを表示
仕様の概要

MCU コア: 8051

MHz: 25

フラッシュ(kB): 8

RAM (kB): 0.5

EMIF: 0

I²C: 1

SPI: 1

UART: 1

デジタル I/O ピン: 39

ADC:

DAC:

コンパレータ: 1

PCA チャンネル: 3

タイマ: 4

静電容量式センス・チャンネル: 27

パッケージ・タイプ: QFN48

パッケージ・サイズ(mm): 7 x 7

開発ツール タイプ
C8051F970DK C8051 MCU 開発キット 開発キット

お問い合わせ お問い合わせ
クローズ
ロードの結果
クローズ
ロードの結果
すべて選択> クリア>
    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software