生産終了: この部品の生産終了(EOL)と最終購入(LTB)が発表されました。代わりに、以下を推奨します:
デバイス/モジュールの画像

C8051F827-GS

C8051F80x/1x/2x/3x 静電容量式タッチ・センス MCU

C8051F827-GS は高度に統合されたミックスシグナル型 8 ビット・マイクロコントローラ(MCU)で、パワフルな 25 MHz パフォーマンスの 8051 コアをベースとしています。このアナログ集中型 MCU は、 — ADC、— DAC、1 コンパレータとオンチップ温度センサーを搭載しています。また、C8051F827-GS は、8 kB フラッシュ、0.25 kB RAM もその他の通信インターフェイスと 3 x 16 ビット・タイマと共に提供します。9.9 x 3.9 mm の SOIC16 パッケージに優れたデジタル周辺機器と高アナログ統合が搭載された C8051F827-GS MCU は、真のスタンドアロン・システム・オンチップ・ソリューションです、特にポータブル医療機器、体重計、試験機器、ファイバ・オプティック・システムなどのアプリケーションに最適です。

 

主要仕様

 
MCU コア
8051
MHz
25
フラッシュ (kB)
8
RAM (kB)
0.25
I2C
1
SPI
1
UART
1
デジタル I/O ピン
13
ADC
DAC
コンパレータ
1
PCA チャンネル
3
タイマ(16 ビット)
3
パッケージ・タイプ
SOIC16
パッケージ・サイズ(mm)
9.9 x 3.9
MCU コア
8051
MHz
25
フラッシュ (kB)
8
RAM (kB)
0.25
I2C
1
SPI
1
UART
1
デジタル I/O ピン
13
ADC
DAC
コンパレータ
1
PCA チャンネル
3
タイマ(16 ビット)
3
パッケージ・タイプ
SOIC16
パッケージ・サイズ(mm)
9.9 x 3.9
{{term_sku:1}}.png

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to produce the C8051F827-GS until at least 1 月 20 日25.

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。