新しい設計には推奨しておりません: 本パーツは新しい設計用には推奨しておりません(NRND)。新しい設計には、 ご使用をお勧めします。
デバイス/モジュールの画像

C8051F962-B-GM

C8051F96x 超低消費電力マイクロコントローラ

C8051F962-B-GM は、当社の EZRadioPRO® サブ GHz トランシーバとシームレスに組み合わせるためにゼロから設計された、超低消費電力、高効率のバッテリ駆動型メータリングマイクロコントローラ(MCU)です。この MCU は、128 kB フラッシュ、8 kB RAM、および 12 ビット、16 チャンネル、75 ksps の ADC を備えた、パワフルな 8051 MHz パフォーマンスの 25 コアが、6 x 6 mm の QFN76 パッケージに搭載されています。オンチップ DC-DC バック・コンバータ、統合 0 セグメント LCD ドライバおよびハードウェア AES 暗号化を備えた C8051F962-B-GM は、セキュリティ・システム、モニタ、センサー、およびメータリング・アプリケーションに最適です。

 

主要仕様

 
MCU コア
8051
MHz
25
フラッシュ (kB)
128
RAM (kB)
8
EMIF
0
I2C
1
SPI
2
UART
1
デジタル I/O ピン
57
ADC
12 ビット、 16 チャンネル、75 ksps
DAC
コンパレータ
2
PCA チャンネル
6
タイマ(16 ビット)
4
パッケージ・タイプ
QFN76
パッケージ・サイズ(mm)
6 x 6
MCU コア
8051
MHz
25
フラッシュ (kB)
128
RAM (kB)
8
EMIF
0
I2C
1
SPI
2
UART
1
デジタル I/O ピン
57
ADC
12 ビット、 16 チャンネル、75 ksps
DAC
コンパレータ
2
PCA チャンネル
6
タイマ(16 ビット)
4
パッケージ・タイプ
QFN76
パッケージ・サイズ(mm)
6 x 6
{{term_sku:1}}.png

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to produce the C8051F962-B-GM until at least 12 月 20 日24.

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。