生産終了: この部品の生産終了(EOL)と最終購入(LTB)が発表されました。代わりに、以下を推奨します:
デバイス/モジュールの画像

C8051F988-GM

C8051F98x 超低消費電力マイクロコントローラ

C8051F988-GM は、より良い効率を達成するためにゼロから設計された、超低消費電力マイクロコントローラ(MCU)です。この MCU は、4 kB フラッシュ、0.5 kB RAM、および 10 ビット、10 チャンネル、300 ksps の ADC を備えた、パワフルな 25 MHz パフォーマンスの 8051 コアが 4 x 4 mm の QFN24 パッケージに搭載されています。非常に低いアクティブ・スリープ電流および高速ウェイクアップ時間を備える C8051F988-GM は、水道/ガスメーター、センサー・インターフェイス、警報システム、ポータブル・ヘルスケア製品、およびその他の低消費電力アプリケーションといったアプリケーションに最適です。

 

主要仕様

 
MCU コア
8051
MHz
25
フラッシュ (kB)
4
RAM (kB)
0.5
I2C
1
SPI
1
UART
1
デジタル I/O ピン
17
ADC
10ビット、 10 チャンネル、300 ksps
DAC
コンパレータ
1
PCA チャンネル
3
タイマ(16 ビット)
4
パッケージ・タイプ
QFN24
パッケージ・サイズ(mm)
4 x 4
MCU コア
8051
MHz
25
フラッシュ (kB)
4
RAM (kB)
0.5
I2C
1
SPI
1
UART
1
デジタル I/O ピン
17
ADC
10ビット、 10 チャンネル、300 ksps
DAC
コンパレータ
1
PCA チャンネル
3
タイマ(16 ビット)
4
パッケージ・タイプ
QFN24
パッケージ・サイズ(mm)
4 x 4
{{term_sku:1}}.png

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to produce the C8051F988-GM until at least 2 月 20 日25.

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。