EFM8BB31F64I-QSOP248051 8 ビット・マイクロコントローラ

最大温度範囲(ºC)

HS I2C スレーブ

産業用

EFM8BB31F64I-QSOP24 は、8051 ベースの 8 ビット MCU の Busy Bee ファミリの一部です。低消費電力プラットフォーム上に構築された本デバイスは、50 MHzで動作します。EFM8BB31F64I-QSOP24には64 kBフラッシュ、4.25 kB RAM、21本のデジタルI/Oピン、6x16 ビット・タイマ、6つのPCA チャンネル、-40~125ºCの温度範囲、工業用グレード、8.7x3.9 QSOP24パッケージおよび追加通信周辺装置が含まれています。

類似するデバイス: EFM8BB31F64G-QSOP24 EFM8BB31F64I-QSOP24

すべての仕様のデータシートを表示 すべての仕様のデータシートを表示 すべての仕様のデータシートを表示 すべての仕様のデータシートを表示
仕様の概要

MCU コア: 8051

MHz: 50

フラッシュ(kB): 64

RAM (kB): 4.25

HS I²C スレーブ: 1

I²C: 1

SPI: 1

UART: 2

デジタル I/O ピン: 21

ADC: 12 ビット、13 チャンネル

DAC: 12 ビット、4 チャンネル

コンパレータ: 2

PCA チャンネル: 6

タイマ: 6

パッケージ・タイプ: QSOP24

パッケージ・サイズ: 8.7 x 3.9

開発ツール タイプ
SLSTK2022A EFM8 Busy Bee スターター・キット スターター・キット

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software