EFM8LB10F16E-QSOP24
仕様
読み込み中…
類似モデルの検索
主要仕様
コア周波数
72
|
MHz
72
|
|
フラッシュ
16
|
RAM
1.25
|
|
I2C スレーブ
1
|
I2C
1
|
|
SPI
1
|
UART
2
|
|
デジタル I/O ピン
21
|
ADC
14 ビット、 13 チャンネル
|
|
DAC
—
|
コンパレータ
2
|
|
PCA チャンネル
6
|
タイマ(16 ビット)
6
|
|
パッケージ・タイプ
QSOP24
|
パッケージ・サイズ(mm)
8.7 x 3.9
|
|
コア周波数
72
|
MHz
72
|
フラッシュ
16
|
RAM
1.25
|
I2C スレーブ
1
|
I2C
1
|
SPI
1
|
UART
2
|
デジタル I/O ピン
21
|
ADC
14 ビット、 13 チャンネル
|
DAC
—
|
コンパレータ
2
|
PCA チャンネル
6
|
タイマ(16 ビット)
6
|
パッケージ・タイプ
QSOP24
|
パッケージ・サイズ(mm)
8.7 x 3.9
|
技術文書
ソフトウェアとツール
品質と包装
品質保証、環境および包装に関する情報
Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to produce the EFM8LB10F16E-QSOP24 until at least 2 月 20 日25.
上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。
供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。
ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。