デバイス/モジュールの画像

EFM8LB12F64E-QFN32

EFM8 アナログ集約型 Laser Bee 8 ビット・マイクロコントローラ(MCU)

EFM8LB12F64E-QFN32 8 ビット MCU は、72 MHz の性能を持つパワフルな 8051コアと 14 ビット、20 チャンネルを特徴としています。ADC と 2 個のコンパレータを備えています。また、EFM8LB12F64E-QFN32 は、64 kB フラッシュ、4.25 kB RAM と 6 x 16 ビット・タイマ、複数の通信インターフェイスおよび統合型 CAN を 4 x 4 mm QFN32 に搭載しています。オンチップ VDD モニタ、監視タイマと ±2 内部発振器、高度なアナログ統合を備えた EFM8LB12F64E-QFN32 MCU は、真のスタンドアロン・システム・オンチップ・ソリューションであり、特にオプティカル・モジュール、計装機器、工場自動化装置といったアプリケーションに最適となっています。

 
読み込み中…

類似モデルの検索

フラッシュ (kB)

RAM (kB)

主要仕様

 
コア周波数
72
MHz
72
フラッシュ
64
RAM
4.25
I2C スレーブ
1
I2C
1
SPI
1
UART
2
デジタル I/O ピン
29
ADC
14 ビット、 20 チャンネル
DAC
12 ビット、 4 チャンネル
コンパレータ
2
PCA チャンネル
6
タイマ(16 ビット)
6
パッケージ・タイプ
QFN32​
パッケージ・サイズ(mm)
4 x 4
コア周波数
72
MHz
72
フラッシュ
64
RAM
4.25
I2C スレーブ
1
I2C
1
SPI
1
UART
2
デジタル I/O ピン
29
ADC
14 ビット、 20 チャンネル
DAC
12 ビット、 4 チャンネル
コンパレータ
2
PCA チャンネル
6
タイマ(16 ビット)
6
パッケージ・タイプ
QFN32​
パッケージ・サイズ(mm)
4 x 4
EFM8 Laser Bee のブロック図

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to produce the EFM8LB12F64E-QFN32 until at least 3 月 20 日29.

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。