データおよびボイス・モデム

ISOmodem データ + ボイス・チップセットで、2400〜56,000 bps の速度範囲で完全な PSTN モデムを実装することができます。Si2439/94 は、マシン・ツー・マシンの通信機能に加え、高度なボイス処理を提供し、これによりテレフォニー機能をどんな組み込みシステムにも簡単に追加できます。オンチップのコマンド・プロセッサは、すべてのタイム・クリティカルなタスクを処理し、これによりそれらをシステムに統合するのが容易になります。これらはすべて、Silicon Labs の特許取得済みのダイレクト・アクセス・アレンジメント(DAA)技術を活用し、比類のない統合および実績ある堅牢さで全世界的に準拠した電話回線インターフェイスを実装することができます。単一のハードウェア設計および単一の部品表(BOM)で、すべての速度および国をサポートすることができます。

 

機能

  • AT コマンド・セット
  • 最高 56 kbps の ITU-T「V-dot」プロトコル
  • 誤り訂正およびデータ圧縮
  • POS の高速接続プロトコル
  • セキュリティ業界のプロトコル(例えば、「連絡先 ID」および SIA)
  • 中国を含む SMS/MMS サポート
  • DTMF 生成および検出
  • 多目的トーン検出
  • グローバル発信者番号(Global Caller-ID)のタイプ1およびタイプ2の解読
  • 統合型 DAA:
    • 6 kV 以上のサージ耐久性
    • オンフックおよびオフフック・ライン電圧監視
    • パラレルフォン(侵入)検出
    • 過電流検出
  • 高度なボイス信号処理
    • アコースティック・エコー・キャンセレーション
    • ライン・エコー・キャンセレーション
    • 「ソフト・クリッピング」のリミッタ
    • プログラム可能なフィルタリングおよびプリエンファシス
  • UART、SPI、または並列ホスト・インターフェイス
  • 低コスト 32.768 kHz オシレータを含む周波数に適応性あるクロック
  • 低消費電力、単一 3.3 V 供給電圧
    • ウェイク・オン・リングまたはウェイク・オン極性で 15 mW
    • 通常動作で 56 mW
  • ファームウェア・アップグレード可能
  • EEPROM インターフェイス
  • 鉛フリー、RoHS 準拠パッケージ
  • 商業用または工業用温度範囲

製品マトリックス

デバイス
部品番号 データ・シート 最大データ・レート(bps) ライン側デバイス ホスト・インターフェイス 端末機、TAM、およびスピーカフォン 誤り訂正/データ圧縮 パッケージ・タイプ
2400 Si3010 UART なし なし SOIC16
2400 Si3010 SPI、UART なし あり SOIC16、TSSOP24
14400 Si3018 SPI、UART なし あり SOIC16、TSSOP24
33600 Si3018 SPI、UART なし あり SOIC16、TSSOP24
33600 Si3018 SPI、UART あり あり QFN38
56000 Si3018 SPI、UART なし あり SOIC16、TSSOP24
56000 Si3018 SPI、UART なし あり SOIC16、TSSOP24
56000 Si3018 SPI、UART あり あり QFN38
お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software