Si2493 56000 kbps データ ISOmodem システム側

Si2493 には最大速度 56000 bps の完全な PSTN モデルが実装されています。オンチップのコマンド・プロセッサは、すべてのタイム・クリティカルなタスクを処理し、これによりそれらをシステムに統合するのが容易になります。Silicon Labs の特許取得済みのダイレクト・アクセス・アレンジメント(DAA)技術により、比類のない統合および実績ある堅牢さで全世界的に準拠した電話回線インターフェイスを実装することができます。単一のハードウェア設計および単一の部品表(BOM)で、すべての速度および国をサポートできます。

すべての仕様のデータシートを表示
仕様の概要

最大データ・レート(bps): 56000

ホスト・インターフェイス: SPI、UART

誤り訂正データ圧縮: あり

パッケージ: SOIC16、TSSOP24


お問い合わせ
閉じる
ロードの結果

    A -> Z で並べ替え
    Z -> A で並べ替え

    値別にフィルタ…

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software