ファックス・モデム

Silicon Labsの Si2417 および Si2435 ISOmodems® は、独自規格のダイレクト・アクセス・アレンジメント(DAA)を統合した完全な 2 チップ・ファックス・モデムで、比類のないレベルの統合をもって世界的にプログラム可能な電話回線インターフェイスを提供します。2 つの小さなアウトライン・パッケージで提供されているこれらのコンパクトなモデム・ソリューションにより、個別の DSP、モデム・コントローラ、コーデック、絶縁変圧器、リレー、オプティカル・アイソレータ、および 2/4 ワイヤ・ハイブリッドの必要性を排除することができます。Si2417 および Si2435 ISOmodem は、公衆交換電話網(PSTN)において最高 14,400 bps および 33,600 bps の接続速度で従来のファックス形式を提供します。その他の機能としては、並列電話検出、ラインイン使用の監視、グローバル発信者番号(Global Caller-ID)、データ/ファックス/ボイス識別、V.253 イベント・レポート、および優れたサージ耐久性が挙げられます。

 

機能

  • AT コマンド・セット
  • 最高 33.6 kbps のファックス・プロトコル
  • DTMF 生成および検出
  • 多目的トーン検出
  • 統合型 DAA:
    • 6 kV 以上のサージ耐久性
    • オンフックおよびオフフック・ライン電圧監視
    • パラレルフォン(侵入)検出
    • 過電流検出
  • グローバル発信者番号(Global Caller-ID)のタイプ1およびタイプ2の解読
  • 高度なボイス信号処理(オプション)
    • アコースティック・エコー・キャンセレーション
    • ライン・エコー・キャンセレーション
    • 「ソフト・クリッピング」のリミッタ
    • プログラム可能なフィルタリングおよびプリエンファシス
  • UART ホスト・インターフェイス
  • 低消費電力、単一 3.3 V 供給電圧
    • ウェイク・オン・リングまたはウェイク・オン極性で 20 mW
    • 通常動作で 86 mW
  • ファームウェア・アップグレード可能
  • EEPROM インターフェイス
  • 鉛フリー、RoHS 準拠パッケージ

製品マトリックス

デバイス
部品番号 最大ファックス・レート(BPS) ライン側デバイス ホスト・インターフェイス 端末機、TAM、およびスピーカフォン 誤り訂正/データ圧縮 パッケージ・タイプ
14400 Si3018 UART; SPI なし なし TSSOP24
33600 Si3018 UART; SPI なし なし TSSOP24
お問い合わせ お問い合わせ
閉じる
ロードの結果

    A -> Z で並べ替え
    Z -> A で並べ替え

    値別にフィルタ…

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software