Si2417 14400 ファックス ISOmodem システム側

Si2417 は 14400 ファックス・モデムです。2 チップ・ファックス・モデムにより、Silicon Labs の独自のダイレクト・アクセス・アレンジメント(DAA)を統合し、比類のないレベルの統合をもって世界的にプログラム可能な電話回線インターフェイスを提供します。TSSOP24 で提供されているこれらのコンパクトなモデム・ソリューションにより、個別の DSP、モデム・コントローラ、コーデック、絶縁変圧器、リレー、オプティカル・アイソレータ、および 2/4 ワイヤ・ハイブリッドの必要性を排除することができます。

すべての仕様のデータシートを表示
仕様の概要

最大ファックス・レート: 14400

ホスト・インターフェイス: UART; SPI

誤り訂正データ圧縮: なし

パッケージ: TSSOP24


お問い合わせ
閉じる
ロードの結果

    A -> Z で並べ替え
    Z -> A で並べ替え

    値別にフィルタ…

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software