Si1153近接および周囲光センサー IC、I2C インターフェイス付き

Silicon Labs の Si1153 は、I2C デジタル・インターフェイスとプログラム可能なイベント割り込み出力を備えた、周囲光センサー、近接およびジェスチャの検知器です。このセンサー IC は、デュアル 23 ビット・アナログ・デジタル・コンバータ、可視光フォトダイオードと赤外フォトダイオードを統合した高感度アレイ、デジタル信号プロセッサ、そしてドライブ・レベルのプログラムが可能な 3 つの統合 LED ドライバを搭載しています。

Si1153 は、幅広いダイナミック・レンジと、直射日光を含むさまざまな光源の下で優れた性能を発揮します。Si1153 はサングラス・カバーの下でも機能します。フォトダイオード応答および関連するデジタル変換回路により、人工光のフリッカ・ノイズおよび自然光のフラッタ・ノイズに対する優れた耐久性があります。2 つ以上の LED を使用した場合、Si1153 は複数軸の近接動作検出をサポートすることができます。

 

機能

  • 近接検出器
    • 1 cm 〜 200 cm の範囲で調整可能な近接検出
    • 最大 3 個の独立 LED ドライバ
    • 各 LED ドライバに対して 5.6 mA ~ 360 mA で 30 個の電流設定
    • オプションのオンダイ 940 nm 帯域通過フィルタの使用により直射日光の下でも動作
    • 日光およびその他の光源から不要な可視光と赤外線を排除する、オンダイ 940 帯域通過フィルタ(Si1153-AA09)
  • 業界最小の消費電力
    • 1.62 〜 3.6 V 供給電圧
    • 9 μA の平均電流(Si1153 が供給する 180 mA+3 μA で LED パルスが 800 ms ごとに 24.4 µs)
    • 低スタンバイ電流:500 nA 以下
    • 24.4 µs LED の「オン」時間により、性能またはノイズ・コミュニティを低下させることなく、総電力消費デューティ・サイクルを低く維持
    • 内部および外部からのウェイク・サポート
    • 内蔵の供給電圧モニタおよびパワー・オン・リセット・コントローラ
  • 心拍数モニタと血中酸素モニタ
    • 緑色から 940 nm までの幅広い感度(Si1153-AA09)
    • 手首装着用に最適の 3 LED ドライバ
  • 周囲光センサー
    • 100 mix 以下の分解能で、サングラスの下でも動作可能
    • 2 つの ADC レンジ設定間で、最大 128 kix のダイナミック・レンジが可能
  • 一般精度 1% のトリミング可能な内部オシレータ
  • I²C シリアル通信
    • 最大400 Mbps のデータ・レート
    • スレーブ・モード・ハードウェア・アドレスのデコーディング
  • 2 つのパッケージ・オプション
    • 10 リード 2 x 2 x 0.65 mm QFN
    • 10 リード 2.9 x 4.9 x 1.2 mm モジュール、統合 940 nm LED 付き
  • 温度範囲:-40 〜 85 °C

Si1153 センサー製品マトリックス

ステータス
デバイス
部品番号 データ・シート 開発キット 説明 UV インデックス LED 周囲光センサー インターフェイス パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm)
115xOPT-EXP-EVB 光センサー、3 LED ドライバ、近接性能の向上 なし 0 あり I2C QFN10 2 x 2 mm
115xOPT-EXP-EVB 光学センサー、IRフィルタ なし 0 なし I2C QFN10 2 x 2 mm
115xOPT-EXP-EVB 光学センサーモジュール、IRフィルタ なし 1 なし I2C LGA モジュール 2.9 x 4.9
お問い合わせ お問い合わせ
クローズ
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software