車載グレード・タイミング製品ファミリ

車載グレード 2 タイミング・デバイス製品の業界最大のポートフォリオ

自動車は、車内体験を向上させ、搭乗者と車の安全性を改善するために、先進運転支援システム(ADAS)、自動運転機能、5G テレマティクス、イーサネット、オーディオ/ビジュアルディスプレイなどの最新センサーを非常に速いスピードで採用しています。この特徴と機能をすべて有効にするために、システムデザインには、高速プロセッサー、GPU、高帯域幅 FPGA、高速 SerDes、PCIe 第 3/4/5 世代、NVLink データ・バスを搭載したカスタマイズされた ASIC、広帯域イーサネットスイッチ SoC が採用されてきています。これらのデバイスやデータ・バスが採用されるにつれ、これらの設計に必要な関連するタイミングもかなり複雑になっており、低ジッター、シングル・エンド、差分基準クロックが求められています。自動車市場における基準クロックの最も一般的なソースは、水晶結晶と発振器です。しかし、水晶素子の使用増大によるコストの上昇、追加的な PCB エリアの必要性、エラーポイントの増加、全体的なシステム信頼性の低下などが浮上しています。Silicon Labs ではこれらの課題を克服するために、車載グレード、AEC-Q100 認定クロック・ジェネレータ、PCI-Express(PCIe)クロック、PCIe バッファ、ファンアウト・バッファの全製品ファミリを発表しました。

高集積度のクロック・ツリー・オンチップ・ソリューション

  • 32/40 QFN 型の 6/8/12 出力デバイス
  • 車載グレード 2(-40 ~ +105 °C)、AEC-Q100 認定済み
  • 最大 333.33 MHz の出力で 190fs RMS 位相ジッターTYP
  • 1.8 V 〜 3.3 V 動作・出力電圧
  • 業界最小の消費電力量(最大 8 つの出力で 300mA 未満)
  • MultiSynth フラクショナル・システムと整数分周器
  • LVDS、LVPECL、HCSL、LVCMOS 出力形式
  • PCIe 第 1/2/3/4/5 世代および NVLink 第 1/2 世代適合
  • 最大 2.5% (ダウンまたはセンター)のデュアル、独立スペクトラム拡散
  • 柔軟なクロスポイント mux 出力経路
  • ClockBuilder Pro の構成によるクロック・ツリー設計の簡素化
  • マルチプロファイル機能は、同じ製品番号で最大 8 の設定を可能にします。

 



システムの信頼性を向上させ、障害のポイント数を低減します

水晶結晶と振動器は衝撃や振動による障害に対して非常に影響を受けやすく、そのため、車載システムの設計では障害が最も起こりやすい点としてみなされています。水晶結晶と発振器の機能をシリコンベースのクロック・ジェネレータへまとめることで、障害ポイントの数が大幅に減少し、FIT/DPPM を低下させ、全体的な設計の信頼性を増大します。同時に、周波数の柔軟性、統合された終端、信号整合性のチューニング、システム内のプログラム可用性も提供します。



プログラミングの究極の柔軟性

ユーザは、ClockBuilder Pro ソフトウェア・ユーティリティを使用して、わずか数分間でシステムクロック要件に正確に一致するクロック・ジェネレータとファンアウト・バッファの両方にカスタマイズされた構成ファイルを作成できます。このデバイスは、単一または複数の出力を有効にする出力設定、信号損失(LOS)、周波数制御、スペクトラム拡散の有効設定、または入力基準周波数のオプションを含む、複数の異なる機能を割り当てることができる最大 7 つのユーザ定義が可能なハードウェア入力ピンを備えています。クロック・バッファでは、入力と出力は、ユーザ定義形式および電圧レベルに個別にプログラムでき、これにより外部翻訳抵抗およびコンデンサネットワークの必要性は排除されます。このクロック・ジェネレータのマルチプロファイル機能は、各設定間を選択できるハードウエア入力ピンを使用して、同じ注文番号からの最大 16 の固有の設定ファイルを保存する能力を提供します。構成ファイルの作成が完了すると、即時部品番号の生成が可能になり、2 週間以内にはサンプルを利用できるようになります。



Automotive Clocks Product Matrix

製品ファミリ
ファミリ 出力数 出力形式 位相ジッター(ps) PCIe 準拠 車載
新着
車載クロック・ジェネレータ
6、8 CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL 0.19 あり あり
新着
車載 PCIe クロック・ジェネレータ
4、8 HCSL 0.04 あり あり

車載クロック・バッファ製品マトリックス

製品ファミリ
ファミリ 出力数 出力形式 付加ジッター(ps) PCIe 準拠 車載
新着
車載クロック・バッファ
2、4、8 CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL 0.1 あり あり
新着
車載 PCle クロック・バッファ
4、8 HCSL 0.05 あり あり
閉じる
ロードの結果

    A -> Z で並べ替え
    Z -> A で並べ替え

    値別にフィルタ…

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software