任意フォーマットのクロック・バッファ

Silicon Labs の低ジッター・クロック・バッファとレベル・トランスレータ(Si533xx)のユニバーサル・ファミリーは、任意の入力クロック形式から複数の出力クロック形式を生成します。クロック・バッファの柔軟性によって、同一デバイスが複数のプロジェクトやプラットフォームで使用できるため、部品表の複雑性を低減します。

LVDS、LVPECL、CML、LVCMOS、SSTL、HCSL、HSTL を含むファミリによってサポートされるクロック形式。

機能

  • ピン選択可能な信号形式(LVPECL、低出力 LVPECL、LVDS、CML、HCSL、LVCMOS)
  • 幅広い動作周波数 DC - 1.25 GHz
  • 2〜10 差動または 4〜20 LVCMOS 出力
  • 任意の差動またはシングルエンド入力を受け入れ
  • 低追加ジッター:45 fs rms(12 kHz~20 MHz)(標準)
  • グリッチのないクロック切り替え
  • 同期および個別入力イネーブル制御のオプションあり
  • 統合された電圧レベル変換
  • 選択可能な駆動力によりジッター/EMI性能を調節
  • ロス・オブ・シグナル(LOS)インジケータ
  • 出力クロック分割のオプション: div-1、div-2、div-4
  • 低い出力対出力スキュー<50 ps
  • 優れた PSRR
  • 独立した VDD および VDDO: 1.8、2.5 または 3.3 V

Si533xx を使用開始する

Si53301/4-EVB 開発キット

今すぐ Si53301/4-EVB 開発キットを使用して Si533xx 開発活動を始めましょう。

カートに追加

製品マトリックス

ステータス
デバイス
部品番号 データ・シート 開発キット クロック入力 クロック出力 最小周波数 最大周波数 出力形式 付加ジッター(RMS) VDD(V) VDDO(V) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) 汎用バッファ 差動バッファ LVCMOSバッファ PCI Expressバッファ ゼロ遅延バッファ デュアル
Si53301-4-EVB 2 6 1 725 CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL 0.05 1.8 V、2.5 V、3.3 V 1.8 V、2.5 V、3.3 V QFN32​ 5 x 5 あり あり なし あり なし なし
Si53301-4-EVB 2 10 1 725 CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL 0.05 1.8 V、2.5 V、3.3 V 1.8 V、2.5 V、3.3 V QFN44 7 x 7 あり あり なし あり なし なし
Si53301-4-EVB 2 10 1 725 CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL 0.05 1.8 V、2.5 V、3.3 V 1.8 V、2.5 V、3.3 V QFN44 7 x 7 あり あり なし あり なし あり
Si53301-4-EVB 2 6 1 725 CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL 0.05 1.8 V、2.5 V、3.3 V 1.8 V、2.5 V、3.3 V QFN32​ 5 x 5 あり あり なし あり なし なし
Si53301-4-EVB 2 10 1 725 CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL 0.05 1.8 V、2.5 V、3.3 V 1.8 V、2.5 V、3.3 V QFN44 7 x 7 あり あり なし あり なし なし
Si53301-4-EVB 1 4 1 725 CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL 0.05 1.8 V、2.5 V、3.3 V 1.8 V、2.5 V、3.3 V QFN16 3 x 3 あり あり なし あり なし なし
Si53301-4-EVB 2 2 1 725 CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL 0.05 1.5 V、1.8 V、2.5 V 1.8 V、2.5 V、3.3 V QFN17 3 x 3 あり あり なし あり なし なし
Si53301-4-EVB 2 6 1 725 CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL 0.05 1.8 V、2.5 V、3.3 V 1.8 V、2.5 V、3.3 V QFN32​ 5 x 5 あり あり なし あり なし あり
Si53301-4-EVB 2 6 1 1250 CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL 0.05 1.8 V、2.5 V、3.3 V 1.8 V、2.5 V、3.3 V QFN32​ 5 x 5 あり あり なし あり なし なし
Si53301-4-EVB 2 10 1 1250 CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL 0.05 1.8 V、2.5 V、3.3 V 1.8 V、2.5 V、3.3 V QFN44 7 x 7 あり あり なし あり なし なし
Si53301-4-EVB 2 10 1 1250 CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL 0.05 1.8 V、2.5 V、3.3 V 1.8 V、2.5 V、3.3 V QFN44 7 x 7 あり あり なし あり なし あり
Si53301-4-EVB 2 6 1 1250 CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL 0.05 1.8 V、2.5 V、3.3 V 1.8 V、2.5 V、3.3 V QFN32​ 5 x 5 あり あり なし あり なし なし
Si53301-4-EVB 2 10 1 1250 CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL 0.05 1.8 V、2.5 V、3.3 V 1.8 V、2.5 V、3.3 V QFN44 7 x 7 あり あり なし あり なし なし
お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software