車載グレードクロック・バッファ

Silicon Labs は、差動および シングル・エンドの機能固定柄ファンアウト・バッファ、カスタマイズ可能な汎用ファンアウト・バッファ、PCIe 第 1/2/3/4/5 世代適合ファンアウト・バッファ、などの車載グレード、AEC-Q100 クロック・バッファの製品ポートフォリオを提供します。
非常に低い相加性位相ジッターを搭載したこれらのソリューションは、車載インフォテインメント、ADAS センサー、自動運転プラットフォームのクロック分配に理想的です。  

機能

  • 車載グレード 2、-40 ~ +105 °C
  • AEC-Q100 認定
  • ピン選択可能な信号形式オプションの数々(LVPECL、LVPECL、LVDS、HCSL、LVCMOS)
  • ClockBuilder Proを使ったユーザ定義のカスタムオプション
  • 10~250 MHz の幅広い動作周波数
  • 2/4/8 差分出力
  • 任意の差動またはシングルエンド入力を受け入れ
  • 低追加ジッター:110 fs rms (12 kHz 〜20 MHz)
  • 出力イネーブル制御
  • ロス・オブ・シグナル(LOS)インジケータ
  • 統合された電圧レベル変換
  • 低い出力対出力スキュー<50 ps
  • 優れた PSNR
  • 独立した VDD および VDDO: 1.8、2.5 または 3.3 V

車載クロック・バッファ製品マトリックス

デバイス
部品番号 データ・シート 開発キット クロック出力 出力形式 付加ジッター(RMS) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) PCIe 準拠 デュアル 車載
2 CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL 0.1 32QFN 5 x 5 あり なし あり
4 CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL 0.1 40QFN 6 x 6 あり なし あり
8 CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL 0.1 40QFN 6 x 6 あり なし あり
お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software