車載グレード PCI Express(PCIe)クロック・バッファ

Silicon Labs は、車載グレード、AEC-Q100 PCI Express 第 1/2/3/4/5 世代適合の低消費電力ファンアウト・バッファのポートフォリオを提供します。これはインフォテインメント、ADAS センサー、自動運転プラットフォームに最適です。これらのデバイスは、85Ωと 100Ω の両方のインピーダンスをサポートできる HCSL 出力フォライバーで、外部コンポーネントとボードスペースを最小化するための内部終端機能を備えています。



機能

  • 車載グレード 2、-40 ~ +105 °C
  • AEC-Q100 認定
  • 4/8 出力オプション

 

  • シングル入力またはデュアル入力オプション
  • 出力ドライバのインピーダンス選択(85/100 Ω)
  • ハードウェア出力有効ピン
  • 低追加ジッター:50 fs rms(PCIe 第 4 世代)
  • 内蔵終端抵抗
  • 優れた PSNR

 

Si5325x を使用開始する

Si53258-EVB 開発キット

ジッター性能、消費電力、信号整合性を測定します。

カートに追加

車載 PCI Express クロック・バッファ製品マトリックス

デバイス
部品番号 データ・シート 開発キット クロック入力 クロック出力 出力形式 追加ジッター PCI パフォーマンス 車載
Si53258-A-EVB 1 4 HCSL 0.05 第 1/2/3/4/5 世代 あり
Si53258-A-EVB 2 4 HCSL 0.05 第 1/2/3/4/5 世代 あり
Si53258-A-EVB 1 8 HCSL 0.05 第 1/2/3/4/5 世代 あり
Si53258-A-EVB 2 8 HCSL 0.05 第 1/2/3/4/5 世代 あり
お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software