CMOS クロック・バッファ

Silicon Labs の CMOS クロック・バッファは、業界最高の性能を実現しながら、卓越した柔軟性を提供する、低ジッター、非 PLL ベースのファンアウト・バッファです。この製品ファミリは、最小限のクロストークと優れた電源ノイズ除去を実現する CMOS 出力バッファを特徴とし、ノイズの多い環境で低ジッター・クロック分配を簡素化します。デバイスは産業および車載グレード2の温度範囲があります。

機能

  • 最高 12 シングルエンドの CMOS、SSTL、HSTL 出力
  • 信号レベル変換機能を提供
  • ロス・オブ・シグナル(LOS)インジケータによって、システム・クロック・モニタリングが可能に
  • 出力イネーブル(OEB)ピンによって出力クロックのグリッチレス・コントロールが可能に
  • 幅広い動作周波数 DC - 250 Mhz
  • グリッチのないクロック切り替え
  • 同期および個別入力イネーブル制御のオプションあり
  • 統合された電圧レベル変換
  • 車載グレード 2、-40 ~ +105 °C
  • AECQ-100 認定オプション
  • コア供給から独立している出力ドライバ供給電源:1.5、1.8、2.5 または 3.3 V
  • 追加ジッター: 150 fs RMS(標準)
  • 工業用温度範囲: –40 〜 +85°C

製品マトリックス

ステータス
デバイス
部品番号 データ・シート 開発キット クロック入力 クロック出力 最小周波数 最大周波数 出力形式 付加ジッター(RMS) VDD(V) VDDO(V) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) 汎用バッファ 差動バッファ LVCMOSバッファ PCI Expressバッファ ゼロ遅延バッファ
Si5338-EVB 1 8 5 200 LVCMOS 0.15 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4 なし なし あり なし なし
Si5338-EVB 1 8 5 200 LVCMOS 0.15 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4 なし なし あり なし なし
Si53301-4-EVB 2 8 1 200 LVCMOS 0.1 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 TSSOP16 4.4x5 なし なし あり なし なし
Si53301-4-EVB 2 8 DC 200 LVCMOS 0.1 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN16 3 x 3 なし なし あり なし あり
Si53301-4-EVB 2 12 DC 200 LVCMOS 0.1 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4 なし なし あり なし なし
Si53301-4-EVB 1 8 1 200 LVCMOS 0.1 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 TSSOP16 4.4x5 なし なし あり なし なし

車載クロック・バッファ

製品ファミリ
ファミリ クロック出力 出力形式 追加ジッター 車載
新着
車載クロック・バッファ
2、4、8 CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL 0.1 あり
お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software