HCSL クロック・バッファ

Silicon Labs の HCSL クロック・バッファは、低ジッター非 PLL ベースのファンアウト・バッファで、業界最高のパフォーマンス、クロストークの最小化、優れた電源ノイズ除去をお届けします。デバイスは産業および車載グレード2の温度範囲があります。

 

機能

  • 4つの差動 HCSL 出力
  • 信号レベル変換機能を提供
  • ロス・オブ・シグナル(LOS)インジケータによって、システム・クロック・モニタリングが可能に
  • 出力イネーブル(OEB)ピンによって出力クロックのグリッチレス・コントロールが可能に
  • 優れたPSRRを用いたシングルコア供給: 1.8、2.5、または 3.3 V
  • 車載グレード 2、-40 ~ +105 °C
  • AECQ-100 認定オプション
  • コア供給から独立している出力ドライバ供給電源:1.5、1.8、2.5 または 3.3 V
  • 追加ジッター: 150 fs RMS(標準)
  • 工業用温度範囲: –40 〜 +85°C

HCSL クロック・バッファ製品マトリックス

ステータス
デバイス
部品番号 データ・シート 開発キット クロック入力 クロック出力 最小周波数 最大周波数 出力形式 付加ジッター(RMS) VDD(V) VDDO(V) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) 汎用バッファ 差動バッファ LVCMOSバッファ PCI Expressバッファ ゼロ遅延バッファ シングルエンド入力
Si5338-EVB 1 4 5 250 HCSL 0.15 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4 なし あり あり あり なし なし
Si5338-EVB 1 4 5 250 HCSL 0.15 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4 なし あり あり あり なし あり

車載クロック・バッファ

製品ファミリ
ファミリ クロック出力 出力形式 追加ジッター 車載
新着
車載クロック・バッファ
2、4、8 CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL 0.1 あり
新着
車載 PCle クロック・バッファ
4、8 HCSL 0.05 あり
お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software