LVDS クロック・バッファ

Silicon Labs の HCSL クロック・バッファは、低ジッター非 PLL ベースのファンアウト・バッファで、業界最高のパフォーマンス、クロストークの最小化、優れた電源ノイズ除去をお届けします。デバイスは産業および車載グレード 2 の温度範囲があります。

最小 50-fs RMS の相加ジッターを誇る、当社の LVDS バッファは、DC~ 1250 MHz から最大 10 の出力クロックをお届けします。

機能

  • 最大 10 の差動 LVDS 出力、信号レベル変換を提供
  • ロス・オブ・シグナル(LOS)インジケータによって、システム・クロック・モニタリングが可能に
  • 幅広い動作周波数 DC - 1.25 GHz
  • 任意の差動またはシングルエンド入力を受け入れ
  • グリッチのないクロック切り替え
  • 同期および個別入力イネーブル制御のオプションあり
  • 統合された電圧レベル変換
  • 選択可能な駆動力によりジッター/EMI性能を調節
  • ロス・オブ・シグナル(LOS)インジケータ
  • 低い出力対出力スキュー<50 ps
  • 優れた PSRR
  • 独立した VDD および VDDO: 1.8、2.5 または 3.3 V
  • 車載グレード 2、-40 ~ +105 °C
  • AECQ-100 認定オプション

 

LVDS バッファを評価

今すぐSi53301/4-EVB開発キットを使用してクロック・バッファ開発を始めましょう。

カートに追加

LVDS クロック・ファンアウト・バッファ製品マトリックス

ステータス
デバイス
部品番号 データ・シート 開発キット クロック入力 クロック出力 最小周波数 最大周波数 出力形式 付加ジッター(RMS) VDD(V) VDDO(V) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) 汎用バッファ 差動バッファ LVCMOSバッファ PCI Expressバッファ ゼロ遅延バッファ
Si5338-EVB 1 4 5 710 LVDS 0.15 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4 なし あり あり あり なし
Si5338-EVB 1 4 5 350 LVDS 0.15 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4 なし あり あり あり なし
Si53301-4-EVB 2 4 DC 1250 LVDS 0.05 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN16 3 x 3 あり あり なし あり なし
Si53301-4-EVB 2 4 DC 200 LVDS 0.05 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN16 3 x 3 なし なし なし なし なし
Si53301-4-EVB 2 6 DC 1250 LVDS 0.05 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4 なし なし なし なし なし
Si53301-4-EVB 2 6 DC 200 LVDS 0.05 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4 なし なし なし なし なし
Si53301-4-EVB 2 10 DC 1250 LVDS 0.05 1.8、2.5、3.3 2.5、3.3 QFN32​ 5 x 5 なし なし なし なし なし
Si53301-4-EVB 2 10 DC 200 LVDS 0.05 1.8、2.5、3.3 2.5、3.3 QFN32​ 5 x 5 なし なし なし なし なし

車載クロック・バッファ

製品ファミリ
ファミリ クロック出力 出力形式 追加ジッター 車載
新着
車載クロック・バッファ
2、4、8 CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL 0.1 あり
お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software