LVPECL クロック・バッファ

Silicon Labs の LVPECL クロック・バッファは、低ジッター非 PLL ベースのファンアウト・バッファで、業界最高のパフォーマンス、クロストークの最小化、優れた電源ノイズ除去をお届けします。デバイスは産業および車載グレード 2 の温度範囲があります。

最小 50-fs RMS の相加ジッターを誇る、当社の LVPECL バッファは、DC~ 1250 MHz から最大 10 の出力クロックをお届けします。

 



機能

  • 最高 10 の差動 LVPECL 出力
  • 幅広い動作周波数 DC - 1.25 GHz
  • 任意の差動またはシングルエンド入力を受け入れ
  • 信号レベル変換機能を提供
  • 出力イネーブル(OEB)ピンによって出力クロックのグリッチレス・コントロールが可能に
  • ロス・オブ・シグナル(LOS)インジケータによって、システム・クロック・モニタリングが可能に
  • 車載グレード 2、-40 ~ +105 °C
  • AECQ-100 認定オプション
  • コア供給から独立している出力ドライバ供給電源:1.5、1.8、2.5 または 3.3 V
  • 追加ジッター: 150 fs RMS(標準)
  • 工業用温度範囲: –40 〜 +85°C

LVPECL バッファを評価

今すぐSi53301/4-EVB開発キットを使用してSi533xx開発活動を始めましょう

カートに追加

LVPECL クロック・バッファ製品マトリックス

ステータス
デバイス
部品番号 データ・シート 開発キット クロック入力 クロック出力 最小周波数 最大周波数 出力形式 付加ジッター(RMS) VDD(V) VDDO(V) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) 汎用バッファ 差動バッファ LVCMOSバッファ PCI Expressバッファ ゼロ遅延バッファ
Si5338-EVB 1 4 5 710 LVPECL 0.15 2.5、3.3 2.5、3.3 QFN24 4 x 4 なし あり あり あり なし
Si5338-EVB 1 4 5 350 LVPECL 0.15 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4 なし あり あり あり なし
Si53301-4-EVB 2 5 DC 725 LVPECL 0.05 2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 TSSOP20 6.5x4.4 あり あり なし あり なし
Si53301-4-EVB 2 10 DC 1250 CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL 0.05 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN32​ 5 x 5 あり あり なし あり なし
Si53301-4-EVB 1 2 DC 1250 LVPECL 0.05 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN16 3 x 3 あり あり なし あり なし
Si53301-4-EVB 2 4 DC 1250 LVPECL 0.05 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN16 3 x 3 あり あり なし あり なし
Si53301-4-EVB 2 10 DC 1250 LVPECL 0.05 2.5、3.3 2.5、3.3 QFN32​ 5 x 5 あり あり なし あり なし
Si53301-4-EVB 2 10 DC 200 LVPECL 0.05 1.8、2.5、3.3 2.5、3.3 QFN32​ 5 x 5 なし なし なし なし なし
Si53301-4-EVB 2 6 DC 1250 LVPECL 0.05 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4 なし なし なし なし なし
Si53301-4-EVB 2 6 DC 200 LVPECL 0.05 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4 なし なし なし なし なし

車載クロック・バッファ

製品ファミリ
ファミリ クロック出力 出力形式 追加ジッター 車載
車載クロック・バッファ
2、4、8 CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL 0.1 あり
お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software