PCI Express (PCIe)クロック・バッファ

Silicon Labs では、産業用および車載グレード 2 の両方の温度グレードの PCI Express 第 1/2/3/4/5 世代適合低電力ファンアウト・バッファの製品ポートフォリオを提供します。この製品ファミリは、多数の PCI-Express クロックを必要とする消費者、工業、サーバー、ストレージ、自動車、データセンターのアプリケーションに最適です。 

当社のクロック・バッファ・デバイスは、低消費電力のプッシュプル出力バッファ・テクノロジーで、低消費電力、外付け終端レジスターの低減、小型パッケージというメリットを提供します。



機能

  • PCI Express バッファ/ゼロ遅延バッファの完全ポートフォリオ
  • プッシュ・プル HCSL 出力バッファ・テクノロジー
  • 内蔵終端抵抗
  • 低消費電力
  • すべてのデバイスが、設計マージン付き PCIe 第 1/2/3/4/5 世代または PCI 第 1/2/3 世代準拠
  • オプションの LVPECL、LVDS、CML レベルに対応
  • 動作温度:-40~85 °C
  • 車載グレード 2、-40 ~ +105 °C
  • AECQ-100 認定オプション
  • 個別出力イネーブル制御
  • スペクトラム拡散のパス・スルー
  • スモール・フォーム・ファクタ QFN パッケージ
  • 優れた PSRR
  • Intel 認定(Si53108, Si53112)

 

製品マトリックス

ステータス
デバイス
部品番号 データ・シート 開発キット クロック入力 クロック出力 最小周波数(MHz) 最大周波数(MHz) 出力形式 付加ジッター(RMS) VDD(V) VDDO(V) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) 汎用バッファ 差動バッファ LVCMOSバッファ PCI Expressバッファ ゼロ遅延バッファ ライン・インピーダンス・マッチング PCI パフォーマンス 車載
タイミング・キット 1 2 10 175 HCSL 0.2 2.5、3.3 TDFN8 1.4x1.6 なし なし なし あり なし 0 1; 2; 3 なし
Si53154-EK 1 2、4 100 210 HCSL 0.1 3.3 3.3 QFN24 4 x 4 なし なし なし あり なし 0 1; 2; 3; 4 なし
1 6 100 210 HCSL 0.1 3.3 3.3 QFN32​ 5 x 5 なし なし なし あり なし 0 1; 2; 3; 4 なし
Si53159-EK 1 9 100 210 HCSL 0.1 3.3 3.3 QFN48 6 x 6 なし なし なし あり なし 0 1; 2; 3; 4 なし
Si53208-EVB 1 4 10 200 HCSL 0.06 1.5、1.8 1.5、1.8 QFN32​ 5 x 5 なし なし なし あり なし 85、100 1; 2; 3; 4; 5 なし
Si53208-EVB 1 8 10 200 HCSL 0.06 1.5、1.8 1.5、1.8 QFN48 6 x 6 なし なし なし あり なし 85、100 1; 2; 3; 4; 5 なし
Si53208-EVB 1 12 10 200 HCSL 0.06 1.5、1.8 1.5、1.8 QFN64 9 x 9 なし なし なし あり なし 85、100 1; 2; 3; 4; 5 なし

車載クロック・バッファ

製品ファミリ
ファミリ クロック出力 出力形式 追加ジッター 車載
車載クロック・バッファ
2、4、8 CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL 0.1 あり
車載 PCle クロック・バッファ
4、8 HCSL 0.05 あり

PCI Express バッファーの評価

当社の Si53208 または Si5315x 評価キットで今すぐクロック・バッファ開発を始めましょう。堅牢な低ジッター信号整合性測定のための SMA コネクタを特徴としたボードで、ジッター性能、消費電力、および信号整合性を測定してください。

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software