PCI Express(PCIe)ゼロ遅延バッファー

Silicon Labs PCIe ゼロ遅延バッファは 19 出力 PCIe 第 3 世代ファンアウト/ゼロ遅延バッファに適合しており、サーバ、ストレージ、ネットワーク・アプリケーション向けの Intel DB1900Z 規格に認定されています。このデバイスは、一定電流モード HCSL 出力を特徴としており、PCIe 第 1/2/3 世代規格に適合しています。Silicon Labs は、Intel DB800ZL および DB1200ZL 規格に認定された PCIe 第 3 世代ファンアウト/ゼロ遅延バッファを提供しています。すべてのデバイスは、低消費電力のプッシュ・プル出力バッファ・テクノロジーで、低消費電力、外付け終端レジスターの低減、小型パッケージというメリットを提供します。このファミリーの各種デバイスは、多数の PCI-Express クロックを必要とする消費者、産業、サーバー、ストレージ、データセンターのアプリケーションに最適です。

機能

  • 最大 19 の PCI Express 第1/2/3 世代バッファ/ゼロ遅延バッファ
  • IC2/SMBus プログラマブル
  • PCI Express バッファ/ゼロ遅延バッファの完全ポートフォリオ
  • プッシュ・プル HCSL 出力バッファ・テクノロジー
  • 内蔵終端抵抗
  • 低消費電力
  • すべてのデータは PCIe 第 1/2/3 世代に適合(マージンあり)
  • オプションの LVPECL、LVDS、CML レベルに対応
  • 動作温度:-40~85 °C
  • 優れた PSRR
  • 100/133 MHz PLL オペレーション、PCIe および QPI 対応
  • 個別出力イネーブル制御
  • スモール・フォーム・ファクタ QFN パッケージ
  • 優れた PSRR
  • Intel 認定(Si53108, Si53112)
  • DB1900Z 規格に適合し、Intel 認定

製品マトリックス

ステータス
デバイス
部品番号 データ・シート 開発キット クロック入力 クロック出力 最小周波数(MHz) 最大周波数 出力形式 付加ジッター(RMS) VDD(V) VDDO(V) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) 汎用バッファ 差動バッファ LVCMOSバッファ PCI Expressバッファ ゼロ遅延バッファ フィードバック経路
1 19 100 133 HCSL 0.08 QFN72 10 x 10 なし あり なし あり あり あり
1 19 100 133 HCSL 0.08 QFN72 10 x 10 なし あり なし あり あり なし
Si53108-EK 1 6 100 133 HCSL 0.08 3.3 3.3 QFN40 5 x 5 なし なし なし あり あり なし
Si53108-EK 1 8 100 133 HCSL 0.08 3.3 3.3 QFN48 6 x 6 なし なし なし あり あり なし
Si53112-EK 1 12 100 133 HCSL 0.08 3.3 3.3 QFN64 9 x 9 なし なし なし あり あり なし
Si53119-EK 1 19 100 133 HCSL 0.08 3.3 3.3 QFN72 10 x 10 なし なし なし あり あり なし

PCI Express(PCIe)バッファーの評価

Si531xx ファミリを用いて開発を始める最も簡単な方法は、Si5311x-EVB 開発キットを使用することです。EVB により、ジッター性能、消費電力、信号整合性を測定することができます。堅牢な低ジッター信号整合性測定のため、ボードは SMA コネクタを特徴としています。

キットを見る
お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software