PCI Express (PCIe) 1 : 8 ファンアウト / ゼロ遅延バッファ Si53108

パッケージ・タイプ

クロック出力

Si53108 は、Intel DB1900Z 仕様の性能要件のすべてに適合する 1:8 PCIe ファンアウト/ゼロ遅延バッファです。デバイスは、Intel® QuickPath Interconnect(Intel QPI)、PCIe 第 1 世代/第 2 世代/第 3 世代、SAS、SATA、および Intel Scalable Memory Interconnect(Intel SMI)アプリケーション向けの 8 基準クロックを分配するよう最適化されています。このデバイスの VCO は 100 MHz および 133 MHz のオペレーションをサポートするよう最適化されています。各差動出力は、最大の柔軟性と節電を達成するために、I2C を介して有効化できます。

類似するデバイス: SI53106 SI53108

すべての仕様のデータシートを表示
仕様の概要

入力: 1

出力: 8

最小周波数(MHz): 100

最大周波数(MHz): 133

付加ジッター(ps): 0.08

ゼロ遅延モード: あり

パッケージ・タイプ: QFN48

パッケージ・サイズ(mm): 6 x 6


お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software