SSTL クロック・バッファ

Silicon Labs の SSTL クロック・バッファは、業界最高の柔軟性と性能を持つ、低ジッター、非 PLL ベースのファンアウト・バッファです。最小 150-fs RMS という低ジッターの追加ジッターを発揮するこのファミリは、最小限のクロストークと優れた電源ノイズ除去を実現する SSTL 出力バッファを特徴とし、ノイズの多い環境で低ジッター・クロック分配を簡素化します。

この製品ファミリは、 Silicon Labs の先進的な CMOS テクノロジーに基づき、8 つのクロックを 5 ~ 350 MHzからファンアウトし、低追加ジッター、低スキュー、低伝搬遅延ばらつきを保証します。



機能

  • 8 つのシングルエンド SSTL 出力
  • 信号レベル変換機能を提供
  • ロス・オブ・シグナル(LOS)インジケータによって、システム・クロック・モニタリングが可能に
  • 出力イネーブル(OEB)ピンによって出力クロックのグリッチレス・コントロールが可能に
  • 優れたPSRRを用いたシングルコア供給: 1.8、2.5、または 3.3 V
  • コア供給から独立している出力ドライバ供給電源:1.5、1.8、2.5 または 3.3 V
  • 追加ジッター: 150 fs RMS(標準)
  • 工業用温度範囲:
    • –40 〜 +85°C

製品マトリックス

ステータス
デバイス
部品番号 データ・シート 開発キット クロック入力 クロック出力 最小周波数 最大周波数 出力形式 付加ジッター(RMS) VDD(V) VDDO(V) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) 汎用バッファ 差動バッファ LVCMOSバッファ PCI Expressバッファ ゼロ遅延バッファ
Si5338-EVB 1 8 5 350 SSTL 0.15 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4 なし あり あり あり なし

SSTL バッファを評価

今すぐ Si5338-EVB 開発キットを使用して Si5330 開発を始めましょう。

カートに追加
お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software