車載 PCI Express(PCIe)クロック・ジェネレータ

Silicon Labs は最高性能を誇る最低消費電力 PCI-Express 第 1/2/3/4/5 世代クロック・ジェネレータを提供しています。すべてのデバイスは、低消費電力のプッシュプル出力バッファ・テクノロジーで、低消費電力、外付け終端レジスターの低減、小型パッケージというメリットを提供します。性能を最適化するために、これらのデバイスはプログラム可能な駆動力、立ち上がり/立ち下がり時間、出力インピーダンスに対応しています。ダウン・スペクトラム拡散のクロック生成にも対応。これらのデバイスは、標準の PCIe HCSL 信号形式に対応し、LVPECL、LVDS、CML レベルに適応するために外部での終端が可能です。

機能

  • 車載グレード 2、AEC-Q100 オプション
  • 8/4 出力オプション
  • 広範囲の電源:1.8V、2.5V、3.3V
  • PCIe 出力上で完全統合された終端抵抗
  • 低消費電力
  • プログラマブルなスペクトラム拡散
  • 出力用の個別のハードウエアピンによりスペクトラム・コントロールを可能および拡散します
  • オプションの LVPECL、LVDS、CML レベルに対応
  • 動作温度:-40~105 °C

PCI-Express を使ってみる

PCIe 標準タイミング要件および Silicon Labs のタイミング・ソリューションで、どのようにお客様の設計に最適なタイミング・ソリューションをお届けできるかについてご紹介します。使いやすい Silicon Labs の PCIe クロック・ジッター・ツールで、お客様の PCIe 第 1/2/3/4/5 世代準拠に関する報告を入手してください。

車載 PCIe クロック製品マトリックス

デバイス
部品番号 データ・シート 開発キット 説明 基準入力 クロック出力 出力周波数 出力形式 位相ジッター (RMS) VDD(V) VDDO(V) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) クロック・ジェネレータ PCI Express クロック スペクトラム拡散 ライン・インピーダンス整合 車載
Si52258-A-EVB 車載グレード(105C)4 出力 PCIe 第 1/2/3/4/5 世代クロック・ジェネレータ(85/100Ωでピン選択可能な HCSL 出力) 1 4 100 100 HCSL 0.04 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 32QFN 5 x 5 あり あり あり 100 あり
Si52258-A-EVB 車載グレード(105C)8 出力 PCIe 第 1/2/3/4/5 世代クロック・ジェネレータ(85/100Ωでピン選択可能な HCSL 出力) 1 8 100 100 HCSL 0.04 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 40QFN 6 x 6 あり あり あり 100 あり
お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software