CMOS クロック・ジェネレータ

Silicon Labs CMOS クロック・ジェネレータおよび I2C プログラミング可能なクロック・ジェネレータは複数の周波数を生成するようカスタマイズが可能です。極めて柔軟性の高い工場出荷時の事前プログラミングと I2C プログラミングが可能な LVCMOS クロックジェネレータを提供するこのデバイスは、最大 8 PLLの等価周波数合成機能、および正確な周波数合成(誤差 0 ppm)、競合ソリューションよりも著しく低いジッター、低い消費電力、より小さなサイズを提供します。

EMI を低減する目的で、設定可能なエッジレート、出力インピーダンス、出力スキュー、スペクトラム拡散を含む工場でのカスタマイズ・オプションを提供しています。これらの柔軟性が高いデバイスは、消費者用オーディオ/ビデオや埋め込み型アプリケーションに最適で、すべてのシステム・クロック要件を単一デバイスに統合します。



機能

  • 最大 12 つのカスタマイズ可能な出力周波数
  • 最大 200 MHz の周波数出力
  • 低サイクル間ジッター:< 70 ps
  • I2C プログラマブル・オプション(Si5351)またはピン制御(Si5350 または Si5357)
  • 優れた PSRR:外部部品は不要
  • センターおよびダウン・スペクトラム拡散モジュレーション・クロック生成-0.1 ~ -2.5% ダウン、 ±0.1 ~ ±1.5% センター-0.5 ~ -2.5% ダウン、 ±0.1 ~ ±1.5% センター
  • ユーザ定義による制御ピン
  • 工場プログラマブル OTP
  • サンプルのリードタイムは 2 週間
  • コンパクトなパッケージ:
    • TDFN、MSOP10、QFN20、QFN32

製品マトリックス

ステータス
デバイス
部品番号 カスタマイズ データ・シート 開発キット 説明 コントロール 基準入力 クロック出力 入力周波数 出力周波数 出力形式 位相ジッター (RMS) VDD(V) VDDO(V) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) クロック・ジェネレータ ジッター減衰クロック シンクロナス・イーサネット/1588 PCI Express クロック 4G/LTE ワイヤレス・クロック Intel x86クロック リアルタイム・クロック Xtal周波数
カスタマイズ Si51211-EVB プログラム可能な 2 出力式クロック・ジェネレータ ピン 1 2 3 165 3 170 LVCMOS 2.5〜3.3 TDFN6 1.2x1.4 あり なし なし なし なし なし なし 8 MHz ~ 48 MHz
カスタマイズ Si51211-EVB プログラム可能な 3 出力式クロック・ジェネレータ ピン 1 3 3 165 3 170 LVCMOS 2.5〜3.3 1.8、2.5、3.3 TDFN8 1.4x1.6 あり なし なし なし なし なし なし 8 MHz ~ 48 MHz
カスタマイズ Si51211-EVB プログラム可能な 2 出力式クロック・ジェネレータ ピン 1 2 3 165 3 133 LVCMOS 1.8 TDFN6 1.2x1.4 あり なし なし なし なし なし なし 8 MHz ~ 48 MHz
カスタマイズ Si51218-EVB プログラム可能な RTC 付き 3 出力式クロック・ジェネレータ ピン 1 3 3 165 0.032 170 LVCMOS 2.5〜3.3 1.8、2.5、3.3 TDFN8 1.4x1.6 あり なし なし なし なし なし あり 8 MHz ~ 48 MHz
カスタマイズ Si535x-B20QFN-EVB 任意の周波数, 任意出力, Xtal基準, 8 出力式 LVCMOS クロック・ジェネレータ ピン 1 8 25 27 0.0025 200 LVCMOS 3.5 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN20 4 x 4 あり なし なし なし なし なし なし 25 MHz または 27 MHz
カスタマイズ Si535x-B20QFN-EVB 任意の周波数, 任意出力, Xtal基準, 3 出力式 LVCMOS クロック・ジェネレータ ピン 1 3 25 27 0.0025 200 LVCMOS 3.5 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 MSOP10 3x4.9 あり なし なし なし なし なし なし 25 MHz または 27 MHz
カスタマイズ Si535x-B20QFN-EVB 任意の周波数, 任意出力, VCXO 基準, 8 出力式 LVCMOS クロック・ジェネレータ ピン 1 8 25 27 0.0025 200 LVCMOS 3.5 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN20 4 x 4 あり なし なし なし なし なし なし 25 MHz または 27 MHz
カスタマイズ Si535x-B20QFN-EVB 任意の周波数, 任意出力, VCXO 基準, 3 出力式 LVCMOS クロック・ジェネレータ ピン 1 3 25 27 0.0025 200 LVCMOS 3.5 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 MSOP10 3x4.9 あり なし なし なし なし なし なし 25 MHz または 27 MHz
カスタマイズ Si535x-B20QFN-EVB I2C プログラム可能, 任意の周波数, 任意出力, 基準クロック入力, 8 出力式 LVCMOS クロック・ジェネレータ ピン 2 8 10 100 0.0025 200 LVCMOS 3.5 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN20 4 x 4 あり なし なし なし なし なし なし 25 MHz または 27 MHz
カスタマイズ Si535x-B20QFN-EVB 任意の周波数, 任意出力, 基準クロック入力, 3 出力式 LVCMOS クロック・ジェネレータ ピン 2 3 10 100 0.0025 200 LVCMOS 3.5 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 MSOP10 3x4.9 あり なし なし なし なし なし なし 25 MHz または 27 MHz
カスタマイズ Si535x-B20QFN-EVB I2C プログラム可能, 任意の周波数, 任意出力, Xtal基準, 8 出力式 LVCMOS クロック・ジェネレータ I2C 1 8 25 27 0.0025 200 LVCMOS 3.5 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN20 4 x 4 あり なし なし なし なし なし なし 25 MHz または 27 MHz
カスタマイズ Si535x-B20QFN-EVB I2C プログラム, 任意の周波数, 任意出力, Xtal基準, 3 出力式 LVCMOS クロック・ジェネレータ I2C 1 3 25 27 0.0025 200 LVCMOS 3.5 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 MSOP10 3x4.9 あり なし なし なし なし なし なし 25 MHz または 27 MHz
カスタマイズ Si535x-B20QFN-EVB I2C プログラム可能, 任意の周波数, 任意出力, VCXO 基準, 8 出力式 LVCMOS クロック・ジェネレータ I2C 1 8 25 27 0.0025 200 LVCMOS 3.5 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN20 4 x 4 あり なし なし なし なし なし なし 25 MHz または 27 MHz
カスタマイズ Si535x-B20QFN-EVB I2C プログラム可能, 任意の周波数, 任意出力, 基準クロック入力, 8 出力式 LVCMOS クロック・ジェネレータ I2C 2 8 10 100 0.0025 200 LVCMOS 3.5 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN20 4 x 4 あり なし なし なし なし なし なし 25 MHz または 27 MHz
カスタマイズ 任意の周波数, 任意出力, 8 出力, クアッド周波数 LVCMOS クロック・ジェネレータ, 最大 = 200 MHz ピン 1 8 5 200 1 200 LVCMOS 2 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4 あり なし なし なし なし なし なし 25 MHz または 27 MHz
カスタマイズ Si5356-EVB I2C プログラム可能, 任意の周波数, 任意出力, 8 出力, クアッド周波数 LVCMOS クロック・ジェネレータ, 最大 = 200 MHz I2C 1 8 5 200 1 200 LVCMOS 2 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4 あり なし なし なし なし なし なし 25 MHz または 27 MHz
カスタマイズ I2C プログラム可能, 任意の周波数, 任意出力, 8 出力, クアッド周波数 LVCMOS クロック・ジェネレータ, 最大 = 200 MHz I2C 1 8 5 200 1 200 LVCMOS 2 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4 あり なし なし なし なし なし なし 19 MHz ~ 26 MHz
カスタマイズ I2C プログラム可能, 任意の周波数, 任意出力, 12 出力式 LVCMOS クロック・ジェネレータ I2C/Pin 1 12 10 170 5 170 LVCMOS 0.4 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN32​ 5 x 5 あり なし なし なし なし なし なし 16 MHz ~ 50 MHz
お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software