Si5371/5372 および Si5342H/5344H コヒーレント光クロック

Silicon Labs のコヒーレント光クロックはコヒーレントな光通信アプリケーションのニーズに対応するよう専用に構築されています。低ジッター出力それぞれは、高速出力(最高 2.75 GHz)または一般的なクロック出力(最高 717.5 MHz)として構成可能です。Si5371/5372/5344H/5342H は第 4 世代 DSPLL 技術を使用して、回復したクロック、高速 SPI インターフェイスを介するコヒーレントDSP制御用のDCO モード、および統合された MultiSynthフラクショナル合成をクリーンにし、アイダイアグラム・モニタ、FEC、および MUX/DEMUX クロックの要件をサポートします。このようなシングルチップ統合により、開発者は 100G/200G/400G ライン・カードやモジュールに基づく最も厳しい性能、フォーム・ファクタ、消費電力の要件を満たすことができます。

機能

  • 最大 2.75 GHz の出力により VCSO およびシンセサイザの代用として利用可能
  • Si5372/5371
    • グレード A - 外部リファレンス(Si5344H/42H と同じ)
    • グレード J  - 新しい統合型リファレンス
      • より良い音響排出性能
      • より小型のボードエリア
  • 超低位相ジッター:
    • 高速整数モード:≤ 50 fs-rms 標準 (1 MHz - 40 MHz)
    • 非整数 MultiSynth モード:≤ 90 fs-rms 標準 (12 kHz - 20 MHz)
  • 回復したクロックのクリーニングに合わせてデジタルで選択可能なループ帯域幅
  • 高速 SPI インターフェイスを備えた DCO(デジタル制御オシレータ)
  • あらゆる周波数のクロックをサポートする MultiSynth フラクショナル合成
  • 7 x 7 mm の QFN44 小型パッケージまたは LGA44(Si5371J または 72J)に収まるシングルチップ・ソリューション
  • Si5372/5371:4 入力、Si5344H/5342H:2 入力
  • Si5372/5344H:4 出力、Si5371/5342H: 2 出力

コヒーレント光クロックを評価

コヒーレント光クロック・ファミリを使用して開発を始める最も簡単な方法は、EVB キットを使用することです。この開発キットは ClockBuilder Pro デバイス構成から実践的な性能評価まで作業を容易にします。

キットを見る


製品マトリックス

ステータス
デバイス
部品番号 データ・シート 開発キット 説明 コントロール 基準入力 クロック出力 入力周波数 出力周波数 出力形式 位相ジッター (RMS) VDD(V) VDDO(V) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) 出力ビン クロック・ジェネレータ ジッター減衰クロック シンクロナス・イーサネット/1588 PCI Express クロック 4G/LTE ワイヤレス・クロック Intel x86クロック
Si5344H-EVB 100G/400G コヒーレント光クロック, 4 出力, < 2.7 GHz, ジッター減衰, DCO I2C/SPI 2 2 0.008 750 0.0001 2750 CML, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL 0.1 1.8、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN44 7 x 7 <= 4 なし あり なし なし なし なし
Si5344H-EVB 100G/400G コヒーレント光クロック, 2 出力, < 2.7 GHz, ジッター減衰, DCO I2C/SPI 2 4 0.008 750 0.0001 2750 CML, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL 0.1 1.8、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN44 7 x 7 <= 4 なし あり なし なし なし なし
Si5372A-A-EVB 外部リファレンス 100G/400G/600G コヒレント光クロック, 4 入力, 2 出力 I2C/SPI 4 2 0.008 750 0.0001 2750 CML, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL 0.09 1.8、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN44 7 x 7 <= 4 なし あり なし なし なし なし
Si5372J-A-EVB 内部リファレンス 100G/400G/600G コヒレント光クロック, 4 入力, 2 出力 I2C/SPI 4 2 0.008 750 0.0001 2750 CML, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL 0.09 1.8、3.3 1.8、2.5、3.3 LGA44 7 x 7 <= 4 なし あり なし なし なし なし
Si5372A-A-EVB 外部リファレンス 100G/400G/600G コヒレント光クロック, 4 入力, 4 出力 I2C/SPI 4 4 0.008 750 0.0001 2750 CML, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL 0.09 1.8、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN44 7 x 7 <= 4 なし あり なし なし なし なし
Si5372J-A-EVB 内部リファレンス 100G/400G/600G コヒレント光クロック, 4 入力, 4 出力 I2C/SPI 4 4 0.008 750 0.0001 2750 CML, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL 0.09 1.8、3.3 1.8、2.5、3.3 LGA44 7 x 7 <= 4 なし あり なし なし なし なし
お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software