SL28EBxxx エンベデッド Intel x86 クロック・ジェネレータ

Silicon Labs は、組み込みコンピューティング、通信、および産業用アプリケーション向けに Intel 準拠の x86 クロック・ファミリーを提供しています。これらのデバイスは、CPU、メモリ・コントローラ(チップセット・ノース・ブリッジ)、および I/O コントローラ(チップセット・サウス・ブリッジ)に必要なすべてのクロック生成を提供します。クロック生成は、SATA、USB、LAN、PCI Express、およびレガシ PCI などの最新の業界規格のタイミングを提供します。Intel 準拠の PCIe クロック・バッファ/ゼロ遅延バッファとしても利用できます。

機能

  • Intelのレガシープロセッサ向けクロック・ジェネレータ
  • 柔軟性の高い独立したクロック供給を可能にするマルチPLLアーキテクチャ
  • PCIe向け低消費電力プッシュプル差動バッファ
  • 内蔵電圧レギュレータおよび差動クロックのダンピング抵抗
  • コスト/部品節約のための内蔵LANクロック
  • コスト/スペース部品節約のための内蔵IEEE1394クロック
  • 立ち上がり時間・立ち下がり時間コントロール用の8ステップのプログラム可能なスルー・レート・コントロール
  • 最適なシステム EMI 低減のための業界最高のスペクトラム拡散技術 

製品マトリックス

デバイス
部品番号 データ・シート 説明 コントロール 基準入力 クロック出力 入力周波数 出力周波数 出力形式 VDD(V) VDDO(V) パッケージ・タイプ クロック・ジェネレータ ジッター減衰クロック シンクロナス・イーサネット/1588 PCI Express クロック 4G/LTE ワイヤレス・クロック Intel x86クロック
低消費電力クロック・ジェネレータ - Intel I2C/Pin 1 13 25 25 14.3 166 LVCMOS、HCSL 3.3 3.3 QFN48 あり なし なし なし なし あり
低消費電力クロック・ジェネレータ - Intel I2C/Pin 1 16 25 25 14.3 166 LVCMOS、HCSL 3.3 3.3 TSSOP56 あり なし なし なし なし あり
低消費電力クロック・ジェネレータ - Intel Cedarview I2C/Pin 1 16 14.318 14.318 14.3 166 LVCMOS、HCSL 3.3 3.3 QFN48 あり なし なし なし なし あり
お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software