汎用クロック・ジェネレータ

Silicon Labs の差動クロック・ジェネレータは、任意のレート、任意の出力周波数合成を提供し、単一デバイスで、複数の水晶発振器と固定周波数クロック・ジェネレータの代用となることができます。4 出力周波数のどんな組み合わせでも、正確に 0 ppm の誤差で生成が可能です。独立信号形式と VDDO オプションが統合済みレベルの変換を可能にし、サブ 1 ps RMS 位相ジッターを伴う 712.5 MHz までの LVPECL/LVDS/HCSL/LVCMOS クロック生成をサポートします。

機能

  • 低消費電力の MultiSynth™ テクノロジーによって、4 つの差動出力ドライバで独立した任意周波数合成が可能になります
  • 正確なクロック合成(誤差 0 ppm)
  • 水晶またはクロック入力
  • 低位相ジッター:0.7 ps RMS(標準)
  • 1ドライバ当りの独立出力電圧:1.5、1.8、2.5 または 3.3 V
  • 独立コア電源電圧:1.8、2.5、または 3.3 V
  • 4 x 4 mm、24-QFN
  • 低消費電力:45 mA コア電源
  • 工業用温度範囲: –40 〜 +85 °C

製品マトリックス

ステータス
デバイス
部品番号 カスタマイズ データ・シート 開発キット 説明 コントロール 基準入力 クロック出力 入力周波数 出力周波数 出力形式 位相ジッター (RMS) VDD(V) VDDO(V) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) クロック・ジェネレータ ジッター減衰クロック シンクロナス・イーサネット/1588 PCI Express クロック 4G/LTE ワイヤレス・クロック Intel x86クロック
カスタマイズ Si5338-EVB 4 出力, 任意周波数(< 710 MHz), 任意出力, クロック・ジェネレータ I2C/SPI 1 4 5 710 0.16 710 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4 あり なし なし あり なし なし
カスタマイズ Si5338-EVB 4 出力, 任意周波数(< 350 MHz), 任意出力, クロック・ジェネレータ I2C/SPI 1 4 5 710 0.16 350 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4 あり なし なし あり なし なし
カスタマイズ Si5338-EVB 4 出力, 任意周波数(< 200 MHz), 任意出力, クロック・ジェネレータ I2C/SPI 1 4 5 710 0.16 200 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4 あり なし なし あり なし なし
カスタマイズ Si5338-EVB 4 出力, 任意周波数(< 200 MHz), 任意出力, クロック・ジェネレータ(位相増加 / 減少ピン制御) I2C/SPI 1 4 5 710 0.16 200 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4 あり なし なし あり なし なし
カスタマイズ Si5338-EVB 4 出力, 任意周波数(< 350 MHz), 任意出力, クロック・ジェネレータ(周波数増加 / 減少ピン制御) I2C/SPI 1 4 5 710 0.16 350 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4 あり なし なし あり なし なし
カスタマイズ Si5338-EVB 4 出力, 任意周波数(< 200 MHz), 任意出力, クロック・ジェネレータ(周波数増加 / 減少ピン制御) I2C/SPI 1 4 5 710 0.16 200 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4 あり なし なし あり なし なし
カスタマイズ Si5338-EVB 4 出力, 任意周波数(< 710 MHz), 任意出力, クロック・ジェネレータ(スペクトラム拡散増加 / 減少ピン制御) I2C/SPI 1 4 5 710 0.16 710 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4 あり なし なし あり なし なし
カスタマイズ Si5338-EVB 4 出力, 任意周波数(< 350 MHz), 任意出力, クロック・ジェネレータ(スペクトラム拡散増加 / 減少ピン制御) I2C/SPI 1 4 5 710 0.16 350 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4 あり なし なし あり なし なし
カスタマイズ Si5338-EVB 4 出力, 任意周波数(< 200 MHz), 任意出力, クロック・ジェネレータ(スペクトラム拡散増加 / 減少ピン制御) I2C/SPI 1 4 5 710 0.16 200 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4 あり なし なし あり なし なし
カスタマイズ Si5338-EVB 4 出力, 任意周波数(< 350 MHz), 任意出力, クロック・ジェネレータ(Xtal 入力) ピン 1 4 10 350 1 350 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4 あり なし なし あり なし なし
カスタマイズ Si5338-EVB 4 出力, 任意周波数(< 200 MHz), 任意出力, クロック・ジェネレータ(Xtal 入力) ピン 1 4 10 200 1 200 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4 あり なし なし あり なし なし
カスタマイズ Si5338-EVB 4 出力, 任意周波数(< 350 MHz), 任意出力, クロック・ジェネレータ(基準入力) ピン 1 4 10 350 1 350 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4 あり なし なし あり なし なし
カスタマイズ Si5338-EVB 4 出力, 任意周波数(< 200 MHz), 任意出力, クロック・ジェネレータ(基準入力) ピン 1 4 10 200 1 200 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4 あり なし なし あり なし なし
カスタマイズ Si5338-EVB I2C 制御, 4 出力, 任意周波数(< 710 MHz), 任意出力, クロック・ジェネレータ I2C/SPI 1 4 5 710 0.16 710 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4 あり なし なし あり なし なし
カスタマイズ Si5338-EVB I2C 制御, 4 出力, 任意周波数(< 350 MHz), 任意出力, クロック・ジェネレータ I2C/SPI 1 4 5 710 0.16 350 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4 あり なし なし あり なし なし
カスタマイズ Si5338-EVB I2C 制御, 4 出力, 任意周波数(< 200 MHz), 任意出力, クロック・ジェネレータ I2C/SPI 1 4 5 710 0.16 200 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4 あり なし なし あり なし なし
カスタマイズ Si5338-EVB I2C 制御, 4 出力, 任意周波数(< 710 MHz), 任意出力, クロック・ジェネレータ(位相増加 / 減少ピン制御) I2C/SPI 1 4 5 710 0.16 710 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4 あり なし なし あり なし なし
カスタマイズ Si5338-EVB I2C 制御, 4 出力, 任意周波数(< 350 MHz), 任意出力, クロック・ジェネレータ(位相増加 / 減少ピン制御) I2C/SPI 1 4 5 710 0.16 350 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4 あり なし なし あり なし なし
カスタマイズ Si5338-EVB I2C 制御, 4 出力, 任意周波数(< 200 MHz), 任意出力, クロック・ジェネレータ(位相増加 / 減少ピン制御) I2C/SPI 1 4 5 710 0.16 200 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4 あり なし なし あり なし なし
カスタマイズ Si5338-EVB I2C 制御, 4 出力, 任意周波数(< 710 MHz), 任意出力, クロック・ジェネレータ(周波数増加 / 減少ピン制御) I2C/SPI 1 4 5 710 0.16 710 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4 あり なし なし あり なし なし
カスタマイズ Si5338-EVB I2C 制御, 4 出力, 任意周波数(< 350 MHz), 任意出力, クロック・ジェネレータ(周波数増加 / 減少ピン制御) I2C/SPI 1 4 5 710 0.16 350 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4 あり なし なし あり なし なし
カスタマイズ Si5338-EVB I2C 制御, 4 出力, 任意周波数(< 200 MHz), 任意出力, クロック・ジェネレータ(周波数増加 / 減少ピン制御) I2C/SPI 1 4 5 710 0.16 200 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、33。 QFN24 4 x 4 あり なし なし あり なし なし
カスタマイズ Si5338-EVB I2C 制御, 4 出力, 任意周波数(< 710 MHz), 任意出力, クロック・ジェネレータ(OEBピン制御) I2C/SPI 1 4 5 710 0.16 710 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4 あり なし なし あり なし なし
カスタマイズ Si5338-EVB I2C 制御, 4 出力, 任意周波数(< 350 MHz), 任意出力, クロック・ジェネレータ(OEBピン制御) I2C/SPI 1 4 5 710 0.16 350 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4 あり なし なし あり なし なし
カスタマイズ Si5338-EVB I2C 制御, 4 出力, 任意周波数(< 200 MHz), 任意出力, クロック・ジェネレータ(OEBピン制御) I2C/SPI 1 4 5 710 0.16 200 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4 あり なし なし あり なし なし
カスタマイズ Si5338-EVB I2C 制御, 4 出力, 任意周波数(< 710 MHz), 任意出力, クロック・ジェネレータ(2 差, 2 SE) I2C/SPI 4 4 5 710 0.16 710 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4 あり なし なし あり なし なし
カスタマイズ Si5338-EVB I2C 制御, 4 出力, 任意周波数(< 350 MHz), 任意出力, クロック・ジェネレータ(2 差, 2 SE) I2C/SPI 4 4 5 710 0.16 350 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4 あり なし なし あり なし なし
カスタマイズ Si5338-EVB I2C 制御, 4 出力, 任意周波数(< 200 MHz), 任意出力, クロック・ジェネレータ(2 差, 2 SE) I2C/SPI 4 4 5 710 0.16 200 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4 あり なし なし あり なし なし
お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software