Si5392-97 および Si5342-47 クロック・ジッター減衰機、ジッタ―・クリーナー

Silicon Labs のジッター減衰は、ジッターの性能および周波数の柔軟性で業界をリードしています。インターネットインフラの非常に厳しい仕様と高性能要件に適合するよう設計された、これらの業界最高の超低ジッター・クロック・デバイスは、多種のタイミング・アプリケーションにおけるコストと複雑性を低減します。

Si539x(A/B/C/D/J/K/L/M)任意レートのジッター減衰クロックは、業界最先端のジッター処理性能(90 fs PMS 位相ジッター)を発揮しながら、出力周波数最大 1028 Hz を任意の入力周波数(8 MHz~750 MHz)から生成します。この Si5395/4/2(P/E)は、56G/112G SerDes のような超高パフォーマンスアプリケーション向けの、業界最高のジッター(69-fs RMS 位相ジッター)を提供します。

統合型リファレンス・バリエーション(J/K/L/M/E)は、温度上昇に関係なく優れた安定性を提供し、PCB スペースも節約します。

 

機能

  • 統合型リファレンス(J/K/L/M/E)
  • 任意の入力周波数から任意の出力周波数の組み合わせを生成します
  • 超低ジッター:69 fs
  • SyncE G.8262 準拠
  • 強化されたヒットレス・スイッチングにより、出力位相トランジェントを最小化します。
  • シンクロナス・フリーランおよびホールドオーバー・モード
  • 状況モニタリング: LOL、LOS、OOF
  • 最大 1028 MHz の出力周波数

  • 任意の周波数を部品表(BOM)の変更なしに再プログラミング
  • SPI および I2C を介して回路内プログラムが可能
  • Si5392-97 は古い世代の対応モデル Si5342-47 のドロップイン型置き換えバージョンです。

高性能ジッター・アッテネータを評価

高性能ジッター減衰ファミリを使用して開発を始める最も簡単な方法は、EVB キットを使用することです。この開発キットは ClockBuilder Pro デバイス構成から実践的な性能評価までの作業を容易にします。

キットを見る


高性能クロックジッター減衰、ジッター・クリーナー製品マトリックス

ステータス
デバイス
部品番号 カスタマイズ データ・シート 開発キット リファレンス・タイプ コントロール クロック入力 クロック出力 位相ジッタ (RMS) (ps) 最小入力周波数(MHz) 最大入力周波数(MHz) 最大出力周波数(MHz) VDD(V) VDDO(V) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) クロック・ジェネレータ ジッター減衰クロック シンクロナス・イーサネット/1588 PCI Express クロック 4G/LTE ワイヤレス・クロック Intel x86クロック 56G SerDes
あり 外部 I2C/SPI 4 2 0.09 0.008 750 350, 1028 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN44 7 x 7 なし あり あり なし なし なし なし
あり 外部 I2C/SPI 4 4 0.09 0.008 750 350, 1028 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN44 7 x 7 なし あり あり なし なし なし なし
あり 外部 I2C/SPI 4 10 0.09 0.008 750 350, 1028 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN64 9 x 9 なし あり あり なし なし なし なし
あり 外部 I2C/SPI 4 4 0.09 0.008 750 350, 720 1.8、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN44 7 x 7 なし あり あり なし なし なし なし
あり 外部 I2C/SPI 4 4, 8 0.09 0.008 750 350, 720 1.8、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN44, QFN64 7 x 7, 9 x 9 なし あり あり なし なし なし なし
あり 外部, 内部 I2C/SPI 4 2 0.07 0.008 750 1028 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 LGA44, QFN44 7 x 7 なし あり あり なし なし なし あり
あり 外部, 内部 I2C/SPI 4 2 0.09 0.008 750 350, 1028 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 LGA44, QFN44 7 x 7 なし あり あり なし なし なし なし
あり 外部, 内部 I2C/SPI 4 4 0.07, 0.09 0.008 750 1028 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 LGA44, QFN44 7 x 7 なし あり あり なし なし なし あり
あり 外部, 内部 I2C/SPI 4 4 0.09 0.008 750 350, 1028 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 LGA44, QFN44 7 x 7 なし あり あり なし なし なし なし
あり 外部, 内部 I2C/SPI 4 12 0.07 0.008 750 1028 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 LGA64, QFN64 9 x 9 なし あり あり なし なし なし あり
あり 外部, 内部 I2C/SPI 4 12 0.09 0.008 750 350, 1028 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 LGA64, QFN64 9 x 9 なし あり あり なし なし なし なし
あり 外部, 内部 I2C/SPI 4 4 0.09 0.008 750 350, 720 1.8、3.3 1.8、2.5、3.3 LGA44, QFN44 7 x 7 なし あり あり なし なし なし なし
あり 外部, 内部 I2C/SPI 4 4, 8 0.09 0.008 750 350, 720 1.8、3.3 1.8、2.5、3.3 LGA64, QFN64 9 x 9 なし あり あり なし なし なし なし
お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software