Si531x/2x/6x/7x クロック・ジッター減衰器

Silicon Labs のジッター減衰器、ジッター・クリーナーは、任意の入力周波数から無限の低ジッター出力周波数の組み合わせを生成します。弊社の改革的な第3世代 DSPLL® アーキテクチャをベースにしたこれらのデバイスは、複数のクロックと発振器にとって代わり、単一の部品表数と複雑性を低減することによって、クロック・ツリー設計を簡素化します。



機能

  • 任意の出力で任意の周波数を生成、2 kHz - 1.4 GHz
  • 超低ジッター:300 fs RMS
  • 選択可能な帯域幅を持つ統合ループ・フィルタ
  • 位相ビルドアウトを用いたヒットレス・スイッチング(自動・手動)
  • 同期モードとフリーランモード
  • ベストインクラスの PSRR
  • 動的な再構成が可能な出力周波数(1回に1つの出力)
  • 高速ロック:<100 ms
  • I²C/SPI を介したシリアルプログラミングが可能

クロック・ジッター減衰、ジッター・クリーナー製品マトリックス 

ステータス
デバイス
部品番号 データ・シート 開発キット 説明 コントロール 基準入力 クロック出力 最小入力周波数 最大入力周波数 最小出力周波数 最大出力周波数 出力形式 位相ジッター (RMS) VDD(V) VDDO(V) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) クロック・ジェネレータ ジッター減衰クロック シンクロナス・イーサネット/1588 PCI Express クロック 4G/LTE ワイヤレス・クロック Intel x86クロック
Si5315-EVB SyncE/T1/E1 ジッター減衰クロック ピン 2 2 0.008 644 0.008 125, 644 LVPECL、LVDS、CML、LVCMOS 0.23 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN36 6 x 6 なし あり あり なし なし なし
Si5316-EVB 任意周波数ジッター減衰クロック ピン 2 1 19 710 19 710 LVPECL、LVDS、CML、LVCMOS 0.3 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN36 6 x 6 なし あり なし なし なし なし
Si5317-EVB 任意周波数ジッター減衰クロック ピン 1 2 1 100, 200, 350, 711 1 100, 200, 350, 711 LVPECL、LVDS、CML、LVCMOS 0.3 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN36 6 x 6 なし あり なし なし なし なし
Si5319-EVB 任意周波数ジッター減衰クロック I2C/SPI 1 1 2 710 0.002 346, 808, 1417 LVPECL、LVDS、CML、LVCMOS 0.3 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN36 6 x 6 なし あり なし なし なし なし
Si5322-23-EVB 任意周波数ジッター減衰クロック ピン 2 2 8, 19 707 0.008, 19 1050 LVPECL、LVDS、CML、LVCMOS 0.3, 0.6 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN36 6 x 6 なし あり なし なし なし なし
Si5324-EVB 任意周波数ジッター減衰クロック I2C/SPI 2 2 2 710 0.002 150, 346, 808, 1417 LVPECL、LVDS、CML、LVCMOS 0.3 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN36 6 x 6 なし あり なし なし なし なし
Si5325-26-EVB 任意周波数ジッター減衰クロック I2C/SPI 2 2 10 710 0.002 346, 808, 1417 LVPECL、LVDS、CML、LVCMOS 0.6 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN36 6 x 6 なし あり なし なし なし なし
Si5325-26-EVB 任意周波数ジッター減衰クロック I2C/SPI 2 2 2 710 0.002 346, 808, 1417 LVPECL、LVDS、CML、LVCMOS 0.3 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN36 6 x 6 なし あり なし なし なし なし
Si5327-EVB 任意周波数ジッター減衰クロック I2C/SPI 2 2 2 710 0.002 243, 346, 808 LVPECL、LVDS、CML、LVCMOS 0.5 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN36 6 x 6 なし あり なし なし なし なし
Si5328-EVB SyncE ジッター減衰クロック I2C/SPI 2 2 0.008 710 0.008 346, 808 LVPECL、LVDS、CML、LVCMOS 0.3 2.5、3.3 2.5、3.3 QFN36 6 x 6 なし あり あり なし なし なし
Si5365-66-EVB 任意周波数ジッター減衰クロック ピン 4 5 19 707 19 1050 LVPECL、LVDS、CML、LVCMOS 0.6 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN36 6 x 6 なし あり なし なし なし なし
Si5365-66-EVB 任意周波数ジッター減衰クロック ピン 4 5 8 707 0.008 1050 LVPECL、LVDS、CML、LVCMOS 0.3 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 TQFP100 14 x 14 なし あり なし なし なし なし
Si5367-68-EVB 任意周波数ジッター減衰クロック I2C/SPI 4 5 2 710 0.002 346, 808, 1417 LVPECL、LVDS、CML、LVCMOS 0.3 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 TQFP100 14 x 14 なし あり なし なし なし なし
Si5369-EVB 任意周波数ジッター減衰クロック I2C/SPI 4 5 2 710 0.002 1417 LVPECL、LVDS、CML、LVCMOS 0.3 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 TQFP100 14 x 14 なし あり なし なし なし なし
Si5376-EVB 任意周波数ジッター減衰クロック I2C 8 8 2 710 0.002 808 LVPECL、LVDS、CML、LVCMOS 0.4 1.8、2.5 1.8、2.5 BGA80 10 x 10 なし あり なし なし なし なし
Si5375-EVB 任意周波数ジッター減衰クロック I2C 4 4 2 710 0.002 808 LVPECL、LVDS、CML、LVCMOS 0.4 1.8、2.5 1.8、2.5 BGA80 10 x 10 なし あり なし なし なし なし
お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software