低ジッター・クロック・ジェネレータ

任意周波数、任意出力のSi5332クロック・ジェネレータは、広帯域PLLと弊社占有技術であるMultiSynth非整数シンセサイザとを結合し、高機能・高性能クロック・ジェネレータ・プラットフォームを実現します。Si5332 は組み込みリファレンス水晶オプションを備え、将来の統合や基板設計の簡素化に役立ちます。高度な柔軟性を備えたこのアーキテクチャは、サブ 200 fs rms 位相ジッターを 0 ppm の誤差で提供すると同時に、12 つの差動クロック出力で、最大 333.33 MHz の幅広い整数および非整数関連周波数帯域を合成する能力を備えています。このデバイスには、2 つの独立したスペクトラム拡散モジュレーション・ドメイン、インシステム・プログラミング用 I2C インターフェイス、また出力有効設定、周波数制御、入力オプション、またはスペクトラム拡散の有効設定として、構成開発中に割り当てることが可能なユーザ定義の入力ピンを備えています。このマルチプロファイル機能は、各設定間を選択できるハードウエア入力ピンを使用して、同じ注文番号からの最大 16 の固有の設定ファイルを保存する能力を提供します。これらのクロック出力のそれぞれが独自の形式を指定できるため、Si5332 を単一デバイスとして複数のオシレータ、バッファ、および/またはクロック・ジェネレータに代用でき、真の意味での「クロック・ツリー・オンチップ」が実現できます。

 

機能

  • マルチ出力注文オプション:
    • QFN32 では 6 出力
    • QFN40 では 8 出力
    • QFN48 では 12 出力 
  • 低消費電力
  • 任意の出力上で任意の周波数を実現する MultiSynth テクノロジー
  • I2C プログラム可能
  • 任意の形式、任意の出力:HCSL、LVDS、LVCMOS
  • 構成を簡素化する Clockbuilder Pro
  • ユーザ定義のハードウェア入力ピン
  • 低位相ジッター:< 175 fs

製品マトリックス

ステータス
デバイス
部品番号 カスタマイズ データ・シート 開発キット 説明 コントロール 基準入力 クロック出力 入力周波数 出力周波数 位相ジッター (RMS) VDD(V) VDDO(V) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) クロック・ジェネレータ ジッター減衰クロック シンクロナス・イーサネット/1588 PCI Express クロック 4G/LTE ワイヤレス・クロック Intel x86クロック 組み込み Xtal
カスタマイズ Si5332-6EX-EVB 低ジッター, 6 出力, 任意周波数(< 333.33 MHz), 任意出力クロック・ジェネレータ(INT+FRAC) I2C/Pin 2 6 10 250 5 333.33 0.190 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN32​ 5 x 5 あり なし なし あり なし なし なし
カスタマイズ Si5332-8EX-EVB 低ジッター, 8 出力, 任意周波数(< 333.33 MHz), 任意出力クロック・ジェネレータ(INT+FRAC) I2C/Pin 3 8 10 250 5 333.33 0.190 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN40 6 x 6 あり なし なし あり なし なし なし
カスタマイズ Si5332-12EX-EVB 低ジッター, 12 出力, 任意周波数(< 333.33 MHz), 任意出力クロック・ジェネレータ(INT+FRAC) I2C/Pin 3 12 10 250 5 333.33 0.190 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN48 6 x 6 あり なし なし あり なし なし なし
カスタマイズ Si5332-6EX-EVB 低ジッター, 6 出力, 任意周波数(< 200 MHz), 任意出力クロック・ジェネレータ(INT+FRAC) I2C/Pin 2 6 10 250 5 200 0.190 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN32​ 5 x 5 あり なし なし あり なし なし なし
カスタマイズ Si5332-8EX-EVB 低ジッター, 8 出力, 任意周波数(< 200 MHz), 任意出力クロック・ジェネレータ(INT+FRAC) I2C/Pin 3 8 10 250 5 200 0.190 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN40 6 x 6 あり なし なし あり なし なし なし
カスタマイズ Si5332-12EX-EVB 低ジッター, 12 出力, 任意周波数(< 200 MHz), 任意出力クロック・ジェネレータ(INT+FRAC) I2C/Pin 3 12 10 250 5 200 0.190 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN48 6 x 6 あり なし なし あり なし なし なし
カスタマイズ Si5332-6EX-EVB 低ジッター, 6 出力, 任意周波数(< 333.33 MHz), 任意出力クロック・ジェネレータ(INTのみ) I2C/Pin 2 6 10 250 5 333.33 0.190 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN32​ 5 x 5 あり なし なし あり なし なし なし
カスタマイズ Si5332-8EX-EVB 低ジッター, 8 出力, 任意周波数(< 333.3 MHz), 任意出力クロック・ジェネレータ(INTのみ) I2C/Pin 3 8 10 250 5 333.33 0.190 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN40 6 x 6 あり なし なし あり なし なし なし
カスタマイズ Si5332-12EX-EVB 低ジッター, 12 出力, 任意周波数(< 333.33 MHz), 任意出力クロック・ジェネレータ(INTのみ) I2C/Pin 3 12 10 250 5 333.33 0.190 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN48 6 x 6 あり なし なし あり なし なし なし
カスタマイズ Si5332-6EX-EVB 低ジッター, 6 出力, 任意周波数(< 200 MHz), 任意出力クロック・ジェネレータ(INTのみ) I2C/Pin 2 6 10 250 5 200 0.190 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN32​ 5 x 5 あり なし なし あり なし なし なし
カスタマイズ Si5332-8EX-EVB 低ジッター, 8 出力, 任意周波数(< 200 MHz), 任意出力クロック・ジェネレータ(INTのみ) I2C/Pin 3 8 10 250 5 200 0.190 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN40 6 x 6 あり なし なし あり なし なし なし
カスタマイズ Si5332-12EX-EVB 低ジッター, 12 出力, 任意周波数(< 200 MHz), 任意出力クロック・ジェネレータ(INTのみ) I2C/Pin 3 12 10 250 5 200 0.190 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN48 6 x 6 あり なし なし あり なし なし なし
カスタマイズ Si5332-6IX-EVB 低ジッター, 組み込み水晶 6 出力, 任意周波数(< 333.33MHz), 任意出力クロック・ジェネレータ(INT+FRAC) I2C/Pin 2 6 10 250 5 333.33 0.175 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 LGA32 5 x 5 あり なし なし あり なし なし あり
カスタマイズ Si5332-8IX-EVB 低ジッター, 組み込み水晶 8 出力, 任意周波数(< 333.33MHz), 任意出力クロック・ジェネレータ(INT+FRAC) I2C/Pin 3 8 10 250 5 333.33 0.175 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 LGA40 6 x 6 あり なし なし あり なし なし あり
カスタマイズ Si5332-12IX-EVB 低ジッター, 組み込み水晶 12 出力, 任意周波数(< 333.33MHz), 任意出力クロック・ジェネレータ I2C/Pin 3 12 10 250 5 333.33 0.175 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 LGA48 6 x 6 あり なし なし あり なし なし あり
カスタマイズ Si5332-6IX-EVB 低ジッター, 組み込み水晶 6 出力, 任意周波数(< 200MHz), 任意出力クロック・ジェネレータ I2C/Pin 2 6 10 250 5 200 0.175 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 LGA32 5 x 5 あり なし なし あり なし なし あり
カスタマイズ Si5332-8IX-EVB 低ジッター, 組み込み水晶 8 出力, 任意周波数(< 200MHz), 任意出力クロック・ジェネレータ(INT+FRAC) I2C/Pin 3 8 10 250 5 200 0.175 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 LGA40 6 x 6 あり なし なし あり なし なし あり
カスタマイズ Si5332-12IX-EVB 低ジッター, 組み込み水晶 12 出力, 任意周波数(< 200MHz), 任意出力クロック・ジェネレータ(INT+FRAC) I2C/Pin 3 12 10 250 5 200 0.175 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 LGA48 6 x 6 あり なし なし あり なし なし あり
カスタマイズ Si5332-6IX-EVB 低ジッター, 組み込み水晶 6 出力, 任意周波数(< 333.33MHz), 任意出力クロック・ジェネレータ(INTのみ) I2C/Pin 2 6 10 250 5 333.33 0.175 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 LGA32 5 x 5 あり なし なし あり なし なし あり
カスタマイズ Si5332-8IX-EVB 低ジッター, 組み込み水晶 8 出力, 任意周波数(< 333.33MHz), 任意出力クロック・ジェネレータ(INTのみ) I2C/Pin 3 8 10 250 5 333.33 0.175 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 LGA40 6 x 6 あり なし なし あり なし なし あり
カスタマイズ Si5332-12IX-EVB 低ジッター, 組み込み水晶 12 出力, 任意周波数(< 333.33MHz), 任意出力クロック・ジェネレータ(INTのみ) I2C/Pin 3 12 10 250 5 333.33 0.175 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 LGA48 6 x 6 あり なし なし あり なし なし あり
カスタマイズ Si5332-6IX-EVB 低ジッター, 組み込み水晶 6 出力, 任意周波数(< 200MHz), 任意出力クロック・ジェネレータ(INTのみ) I2C/Pin 2 6 10 250 5 200 0.175 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 LGA32 5 x 5 あり なし なし あり なし なし あり
カスタマイズ Si5332-8IX-EVB 低ジッター, 組み込み水晶 8 出力, 任意周波数(< 200MHz), 任意出力クロック・ジェネレータ(INTのみ) I2C/Pin 3 8 10 250 5 200 0.175 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 LGA40 6 x 6 あり なし なし あり なし なし あり
カスタマイズ Si5332-12IX-EVB 低ジッター, 組み込み水晶 12 出力, 任意周波数(< 200MHz), 任意出力クロック・ジェネレータ(INTのみ) I2C/Pin 3 12 10 250 5 200 0.175 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 LGA48 6 x 6 あり なし なし あり なし なし あり
お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software