PCI Express (PCIe) クロック・ジェネレータ Si522xx および Si521xx

Silicon Labs は最高性能を誇る最低消費電力 PCI-Express 第 1/2/3/4/5 世代クロック・ジェネレータを提供しています。すべてのデバイスは、低消費電力のプッシュプル出力バッファ・テクノロジーで、低消費電力、外付け終端レジスターの低減、小型パッケージというメリットを提供します。性能を最適化するために、これらのデバイスはプログラム可能な駆動力、立ち上がり/立ち下がり時間、出力インピーダンスに対応しています。ダウン・スペクトラム拡散のクロック生成にも対応。これらのデバイスは、標準の PCIe HCSL 信号形式に対応し、LVPECL、LVDS、CML レベルに適応するために外部での終端が可能です。

機能

  • PCI Express 第 1/2/3/4/5 世代クロック・バッファの完全ポートフォリオ
  • 広範囲の電源:1.5V、1.8V、2.5V、3.3V
  • プッシュ・プル HCSL 出力バッファ・テクノロジー
  • PCIe 出力上で完全統合された終端抵抗
  • 低消費電力
  • プログラマブルなスペクトラム拡散
  • 出力用の個別のハードウエアピンによりスペクトラム・コントロールを可能および拡散します
  • I2C/SMBus プログラマブル
  • オプションの LVPECL、LVDS、CML レベルに対応
  • 動作温度:-40~85 °C
  • スモール・フォーム・ファクタ QFN および TDFN パッケージ

PCI-Express を使ってみる

PCIe 標準タイミング要件および Silicon Labs のタイミング・ソリューションで、どのようにお客様の設計に最適なタイミング・ソリューションをお届けできるかについてご紹介します。使いやすい Silicon Labs の PCIe クロック・ジッター・ツールで、お客様の PCIe 第 1/2/3/4/5 世代準拠に関する報告を入手してください。

製品マトリックス

ステータス
デバイス
部品番号 データ・シート 開発キット 説明 コントロール 基準入力 クロック出力 出力周波数 出力形式 位相ジッター (RMS) VDD(V) VDDO(V) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) クロック・ジェネレータ ジッター減衰クロック シンクロナス・イーサネット/1588 PCI Express クロック 4G/LTE ワイヤレス・クロック Intel x86クロック スペクトラム拡散 ジッターの推奨範囲(fs) ライン・インピーダンス整合
Si52111-B4-EVB 1 出力式 PCIe 第 1 世代クロック・ジェネレータ 0 1 100 100 HCSL 3.3 3.3 TDFN10 3 x 3 あり なし なし あり なし なし なし <=86000 (pk-pk) 100
Si52111-B4-EVB SS 付き 1 出力式 PCIe 第 1 世代クロック・ジェネレータ 1 1 100 100 HCSL 3.3 3.3 TDFN10 3 x 3 あり なし なし あり なし なし あり <=86000 (pk-pk) 100
Si52111-B4-EVB 1 出力式 PCIe 第 2 世代クロック・ジェネレータ 1 1 100 100 HCSL 1.4 3.3 3.3 TDFN10 3 x 3 あり なし なし あり なし なし なし <= 3100 100
Si52111-B4-EVB SS 付き 1 出力式 PCIe 第 2 世代クロック・ジェネレータ 1 1 100 100 HCSL 1.4 3.3 3.3 TDFN10 3 x 3 あり なし なし あり なし なし あり <= 3100 100
Si52111-B6-EVB 1 出力式 PCIe 第 3 世代クロック・ジェネレータ 1 1 100 100 HCSL 0.4 3.3 3.3 TDFN10 3 x 3 あり なし なし あり なし なし なし <= 1000 100
Si52111-B6-EVB SS 付き 1 出力式 PCIe 第 3 世代クロック・ジェネレータ 1 1 100 100 HCSL 0.4 3.3 3.3 TDFN10 3 x 3 あり なし なし あり なし なし あり <= 1000 100
Si52112-B4-EVB 2 出力式 PCIe 第 1 世代クロック・ジェネレータ。 1 2 100 100 HCSL 3.3 3.3 TDFN10 3 x 3 あり なし なし あり なし なし なし <=86000 (pk-pk) 100
Si52112-B4-EVB SS 付き 2 出力式 PCIe 第 1 世代クロック・ジェネレータ 1 2 100 100 HCSL 3.3 3.3 TDFN10 3 x 3 あり なし なし あり なし なし あり <=86000 (pk-pk) 100
Si52112-B4-EVB 2 出力式 PCIe 第 2 世代クロック・ジェネレータ 1 2 100 100 HCSL 1.4 3.3 3.3 TDFN10 3 x 3 あり なし なし あり なし なし なし <= 3100 100
Si52112-B6-EVB 2 出力式 PCIe 第 3 世代クロック・ジェネレータ 1 2 100 100 HCSL 0.4 3.3 3.3 TDFN10 3 x 3 あり なし なし あり なし なし なし <= 1000 100
Si52112-B6-EVB SS 付き 2 出力式 PCIe 第 3 世代クロック・ジェネレータ 1 2 100 100 HCSL 0.4 3.3 3.3 TDFN10 3 x 3 あり なし なし あり なし なし あり <= 1000 100
Si52144-EVB 25 MHz 基準クロック付きの 2 出力式 PCI-Express 第 1 世代、第 2 世代、第3世代クロック・ジェネレータ I2C/Pin 1 2 25 100 HSCL、LVCMOS 1 3.3 3.3 QFN24 4 x 4 あり なし なし あり なし なし なし <= 600 100
Si52144-EVB 25 MHz 基準クロック付きの 4 出力式 PCI-Express 第 1 世代、第 2 世代、第 3 世代クロック・ジェネレータ I2C/Pin 1 5 25 100 HSCL、LVCMOS 1 3.3 3.3 QFN24 4 x 4 あり なし なし あり なし なし なし <= 600 100
Si52144-EVB 4 出力式 PCIe 第 1 世代、第 2 世代、第 3 世代クロック・ジェネレータ I2C/Pin 1 4 100 100 HSCL 1 3.3 3.3 QFN24 4 x 4 あり なし なし あり なし なし なし <= 600 100
Si52147-EVB 6 出力式 PCIe 第 1 世代、第 2 世代、第 3 世代クロック・ジェネレータ I2C/Pin 1 6 100 100 HSCL 1 3.3 3.3 QFN32​ 5 x 5 あり なし なし あり なし なし なし <= 600 100
Si52147-EVB 9 出力式 PCIe 第 1 世代、第 2 世代、第 3 世代クロック・ジェネレータ I2C/Pin 1 9 100 100 HSCL 1 3.3 3.3 QFN48 5 x 5 あり なし なし あり なし なし なし <= 600 100
Si52204-EVB 1.5~1.8 V 2 出力式 PCIe 第 1 世代、第 2 世代、第 3 世代、第 4 世代クロック・ジェネレータ, 100Ω 内部終端付き I2C/Pin 1 2 100 100 HCSL 0.4 1.5〜1.8 1.5〜1.8 QFN20 3 x 3 あり なし なし あり なし なし あり <= 500 100
Si52204-EVB 1.5~1.8 V 2 出力式 PCIe 第 1 世代、第 2 世代、第 3 世代、第 4 世代クロック・ジェネレータ, 85Ω 内部終端付き I2C/Pin 1 2 100 100 HCSL 0.4 1.5〜1.8 1.5〜1.8 QFN20 3 x 3 あり なし なし あり なし なし あり <= 500 85
Si52204-EVB 1.5~1.8 V 4 出力式 PCIe 第 1 世代、第 2 世代、第 3 世代、第 4 世代、+ 25 MHz LVCMOS クロック・ジェネレータ, 100Ω 内部終端付き I2C/Pin 1 4 25 100 HCSL、LVCMOS 0.4 1.5〜1.8 1.5〜1.8 QFN32​ 5 x 5 あり なし なし あり なし なし あり <= 500 100
Si52204-EVB 1.5~1.8 V 4 出力式 PCIe 第 1 世代、第 2 世代、第 3 世代、第 4 世代、+ 25 MHz LVCMOS クロック・ジェネレータ, 85Ω 内部終端付き I2C/Pin 1 4 25 100 HCSL、LVCMOS 0.4 1.5〜1.8 1.5〜1.8 QFN32​ 5 x 5 あり なし なし あり なし なし あり <= 500 85
Si52204-EVB 1.5~1.8 V 8 出力式 PCIe 第 1 世代、第 2 世代、第 3 世代、第 4 世代、25 MHz LVCMOS クロック・ジェネレータ, 100Ω 内部終端付き I2C/Pin 1 8 25 100 HCSL、LVCMOS 0.4 1.5〜1.8 1.5〜1.8 QFN48 6 x 6 あり なし なし あり なし なし あり <= 500 100
Si52204-EVB 1.5~1.8 V 8 出力式 PCIe 第 1 世代、第 2 世代、第 3 世代、第 4 世代、25 MHz LVCMOS クロック・ジェネレータ, 85Ω 内部終端付き I2C/Pin 1 8 25 100 HCSL、LVCMOS 0.4 1.5〜1.8 1.5〜1.8 QFN48 6 x 6 あり なし なし あり なし なし あり <= 500 85
Si52204-EVB 1.5~1.8 V 12 出力式 PCIe 第 1 世代、第 2 世代、第 3 世代、第 4 世代、25 MHz LVCMOS クロック・ジェネレータ, 100Ω 内部終端付き I2C/Pin 1 12 25 100 HCSL、LVCMOS 0.4 1.5〜1.8 1.5〜1.8 QFN64 9 x 9 あり なし なし あり なし なし あり <= 500 100
Si52204-EVB 1.5~1.8 V 12 出力式 PCIe 第 1 世代、第 2 世代、第 3 世代、第 4 世代、25 MHz LVCMOS クロック・ジェネレータ, 85Ω 内部終端付き I2C/Pin 1 12 25 100 HCSL、LVCMOS 0.4 1.5〜1.8 1.5〜1.8 QFN64 9 x 9 あり なし なし あり なし なし あり <= 500 85
お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software