Si5332 任意周波数クロック・ジェネレータ

10/25/100G に向けた業界最高レベルの集積度を実現するクロック・ジェネレータ

Si5332 任意周波数クロック・ジェネレータ は、市場最高レベルの集積度を提供し、10/25/100G データセンター、通信、産業用アプリケーションにおいて完全なクロック・ツリーの統合を実現します。最大 333.33 MHz の出力周波数帯域を持つこのデバイスは、175fs(標準)のジッター性能、低消費電力(8 出力で 300mA 未満)を特長とし、6/8/12 の出力オプションが用意されています。Si5332 は、Silicon Labs 独自の MultiSynth 分周器技術を備え、任意の出力で 0ppm という精度を実現するフラクショナル・クロック合成を提供します。さらに、このデバイスは、オプションの組み込みリファレンス水晶オプションに、さらに単一または複数の出力を有効にする出力設定、周波数制御、スペクトラム拡散の有効設定、または入力基準のオプションとして割り当てることが可能な最大 7 個のユーザ定義のハードウェア入力ピンを備えています。新しいマルチプロファイル機能は、各設定間を選択できるハードウエア入力ピンを使用して、同じ注文番号からの最大 16 の固有の設定ファイルを保存する能力を提供します。Si5332 は ClockBuilder Pro ソフトウェアを使用してすばやく簡単に設定でき、工場出荷時の事前プログラミングとインシステム・プログラミングの両方のオプションが用意されています。

高集積度のクロック・ツリー・オンチップ・ソリューション

  • 32/40/48 ピン QFNで入手可能な 6/8/12 出力デバイス
  • 最大 333.33 MHz の出力で 175fs RMS 位相ジッター
  • 1.8 V 〜 3.3 V 動作・出力電圧
  • 業界最小の消費電力量(最大 8 つの出力で 300mA 未満)
  • MultiSynth フラクショナル・システムと整数分周器
  • LVDS、LVPECL、HCSL、LVCMOS 出力形式
  • PCIe 第 1/2/3/4/5 世代準拠
  • CCIX、OpenCapi、NVLInk を含む、高速相互接続のジッター要件に対応
  • 最大 2.5% (ダウンまたはセンター)のデュアル、独立スペクトラム拡散
  • 柔軟なクロスポイント mux 出力経路
  • ClockBuilder Pro の構成によるクロック・ツリー設計の簡素化
  • マルチプロファイル機能は、同じ製品番号で最大 16 の設定を可能にします。

 



消費電力を犠牲にすることなくジッター性能を最大化

156.25MHz 出力クロック、175fs RMS 位相ジッター

 

Si5332 のジッター性能は、 10/25/100G データセンター、通信、産業市場における基準クロック要件に対応するように最適化されています。統合オンチップ・ノイズ制御は外部 LDO とパッシブネットワークの必要性を排除し、基板ノイズや電源装置のノイズからの保護を強化して、出力クロックのジッター性能への影響を軽減します。

低ジッターは、消費電力を犠牲にして実現されることが多くあります。Si5332 はその障壁を破り、競合ソリューションに比べ 50% 低い消費電力レベルを達成し、省エネを意識したアプリケーションにおけるシステムの消費電力予算の目標達成を図ります。



プログラミングの究極の柔軟性

ユーザは、ClockBuilder Pro ソフトウェア・ユーティリティを使用して、わずか数分間でシステムクロック要件に正確に一致するカスタマイズされた構成ファイルを作成できます。このデバイスは、単一または複数の出力を有効にする出力設定、周波数制御、スペクトラム拡散の有効設定、または入力基準周波数のオプションを含む、複数の異なる機能を割り当てることができる最大 7 つのユーザ定義が可能なハードウェア入力ピンを備えています。このマルチプロファイル機能は、各設定間を選択できるハードウエア入力ピンを使用して、同じ注文番号からの最大 16 の固有の設定ファイルを保存する能力を提供します。構成ファイルの作成が完了すると、即時部品番号の生成が可能になり、2 週間以内にはサンプルを利用できるようになります。

また、Si5332 は I2C シリアルインターフェイスを備え、完全なインシステム・プログラマビリティを提供します。



低ジッター・クロック・ジェネレータの製品マトリックス

ステータス
デバイス
部品番号 カスタマイズ データ・シート 開発キット 説明 コントロール 基準入力 クロック出力 入力周波数 出力周波数 位相ジッター (RMS) VDD(V) VDDO(V) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) クロック・ジェネレータ ジッター減衰クロック シンクロナス・イーサネット/1588 PCI Express クロック 4G/LTE ワイヤレス・クロック Intel x86クロック
カスタマイズ Si5332-6EX-EVB 低ジッター, 6 出力, 任意周波数(< 333.33 MHz), 任意出力クロック・ジェネレータ(INT+FRAC) I2C/Pin 2 6 10 250 5 333.33 0.190 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN32​ 5 x 5 あり なし なし あり なし なし
カスタマイズ Si5332-8EX-EVB 低ジッター, 8 出力, 任意周波数(< 333.33 MHz), 任意出力クロック・ジェネレータ(INT+FRAC) I2C/Pin 3 8 10 250 5 333.33 0.190 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN40 6 x 6 あり なし なし あり なし なし
カスタマイズ Si5332-12EX-EVB 低ジッター, 12 出力, 任意周波数(< 333.33 MHz), 任意出力クロック・ジェネレータ(INT+FRAC) I2C/Pin 3 12 10 250 5 333.33 0.190 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN48 6 x 6 あり なし なし あり なし なし
カスタマイズ Si5332-6EX-EVB 低ジッター, 6 出力, 任意周波数(< 200 MHz), 任意出力クロック・ジェネレータ(INT+FRAC) I2C/Pin 2 6 10 250 5 200 0.190 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN32​ 5 x 5 あり なし なし あり なし なし
カスタマイズ Si5332-8EX-EVB 低ジッター, 8 出力, 任意周波数(< 200 MHz), 任意出力クロック・ジェネレータ(INT+FRAC) I2C/Pin 3 8 10 250 5 200 0.190 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN40 6 x 6 あり なし なし あり なし なし
カスタマイズ Si5332-12EX-EVB 低ジッター, 12 出力, 任意周波数(< 200 MHz), 任意出力クロック・ジェネレータ(INT+FRAC) I2C/Pin 3 12 10 250 5 200 0.190 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN48 6 x 6 あり なし なし あり なし なし
カスタマイズ Si5332-6EX-EVB 低ジッター, 6 出力, 任意周波数(< 333.33 MHz), 任意出力クロック・ジェネレータ(INTのみ) I2C/Pin 2 6 10 250 5 333.33 0.190 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN32​ 5 x 5 あり なし なし あり なし なし
カスタマイズ Si5332-8EX-EVB 低ジッター, 8 出力, 任意周波数(< 333.3 MHz), 任意出力クロック・ジェネレータ(INTのみ) I2C/Pin 3 8 10 250 5 333.33 0.190 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN40 6 x 6 あり なし なし あり なし なし
カスタマイズ Si5332-12EX-EVB 低ジッター, 12 出力, 任意周波数(< 333.33 MHz), 任意出力クロック・ジェネレータ(INTのみ) I2C/Pin 3 12 10 250 5 333.33 0.190 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN48 6 x 6 あり なし なし あり なし なし
カスタマイズ Si5332-6EX-EVB 低ジッター, 6 出力, 任意周波数(< 200 MHz), 任意出力クロック・ジェネレータ(INTのみ) I2C/Pin 2 6 10 250 5 200 0.190 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN32​ 5 x 5 あり なし なし あり なし なし
カスタマイズ Si5332-8EX-EVB 低ジッター, 8 出力, 任意周波数(< 200 MHz), 任意出力クロック・ジェネレータ(INTのみ) I2C/Pin 3 8 10 250 5 200 0.190 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN40 6 x 6 あり なし なし あり なし なし
カスタマイズ Si5332-12EX-EVB 低ジッター, 12 出力, 任意周波数(< 200 MHz), 任意出力クロック・ジェネレータ(INTのみ) I2C/Pin 3 12 10 250 5 200 0.190 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN48 6 x 6 あり なし なし あり なし なし
カスタマイズ Si5332-6IX-EVB 低ジッター, 組み込み水晶 6 出力, 任意周波数(< 333.33MHz), 任意出力クロック・ジェネレータ(INT+FRAC) I2C/Pin 2 6 10 250 5 333.33 0.175 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 LGA32 5 x 5 あり なし なし あり なし なし
カスタマイズ Si5332-8IX-EVB 低ジッター, 組み込み水晶 8 出力, 任意周波数(< 333.33MHz), 任意出力クロック・ジェネレータ(INT+FRAC) I2C/Pin 3 8 10 250 5 333.33 0.175 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 LGA40 6 x 6 あり なし なし あり なし なし
カスタマイズ Si5332-12IX-EVB 低ジッター, 組み込み水晶 12 出力, 任意周波数(< 333.33MHz), 任意出力クロック・ジェネレータ I2C/Pin 3 12 10 250 5 333.33 0.175 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 LGA48 6 x 6 あり なし なし あり なし なし
カスタマイズ Si5332-6IX-EVB 低ジッター, 組み込み水晶 6 出力, 任意周波数(< 200MHz), 任意出力クロック・ジェネレータ I2C/Pin 2 6 10 250 5 200 0.175 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 LGA32 5 x 5 あり なし なし あり なし なし
カスタマイズ Si5332-8IX-EVB 低ジッター, 組み込み水晶 8 出力, 任意周波数(< 200MHz), 任意出力クロック・ジェネレータ(INT+FRAC) I2C/Pin 3 8 10 250 5 200 0.175 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 LGA40 6 x 6 あり なし なし あり なし なし
カスタマイズ Si5332-12IX-EVB 低ジッター, 組み込み水晶 12 出力, 任意周波数(< 200MHz), 任意出力クロック・ジェネレータ(INT+FRAC) I2C/Pin 3 12 10 250 5 200 0.175 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 LGA48 6 x 6 あり なし なし あり なし なし
カスタマイズ Si5332-6IX-EVB 低ジッター, 組み込み水晶 6 出力, 任意周波数(< 333.33MHz), 任意出力クロック・ジェネレータ(INTのみ) I2C/Pin 2 6 10 250 5 333.33 0.175 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 LGA32 5 x 5 あり なし なし あり なし なし
カスタマイズ Si5332-8IX-EVB 低ジッター, 組み込み水晶 8 出力, 任意周波数(< 333.33MHz), 任意出力クロック・ジェネレータ(INTのみ) I2C/Pin 3 8 10 250 5 333.33 0.175 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 LGA40 6 x 6 あり なし なし あり なし なし
カスタマイズ Si5332-12IX-EVB 低ジッター, 組み込み水晶 12 出力, 任意周波数(< 333.33MHz), 任意出力クロック・ジェネレータ(INTのみ) I2C/Pin 3 12 10 250 5 333.33 0.175 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 LGA48 6 x 6 あり なし なし あり なし なし
カスタマイズ Si5332-6IX-EVB 低ジッター, 組み込み水晶 6 出力, 任意周波数(< 200MHz), 任意出力クロック・ジェネレータ(INTのみ) I2C/Pin 2 6 10 250 5 200 0.175 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 LGA32 5 x 5 あり なし なし あり なし なし
カスタマイズ Si5332-8IX-EVB 低ジッター, 組み込み水晶 8 出力, 任意周波数(< 200MHz), 任意出力クロック・ジェネレータ(INTのみ) I2C/Pin 3 8 10 250 5 200 0.175 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 LGA40 6 x 6 あり なし なし あり なし なし
カスタマイズ Si5332-12IX-EVB 低ジッター, 組み込み水晶 12 出力, 任意周波数(< 200MHz), 任意出力クロック・ジェネレータ(INTのみ) I2C/Pin 3 12 10 250 5 200 0.175 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 LGA48 6 x 6 あり なし なし あり なし なし
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software