超低ジッター・クロック・ジェネレータ

任意周波数、任意出力 Si5391、Si5341、Si5340 クロック・ジェネレータは、ワイドバンド PLL と独自規格の MultiSynth フラクショナル・シンセサイザー技術を組み合わせて、超低ジッター・クロック生成プラットフォームを提供します。Silicon Labs のジェネレーターの極めて高い柔軟なアーキテクチャで、 0 ppm エラーのサブ 100-fs RMS 位相ジッター性能を提供しながら、最大 12 の異なるクロック出力上で最大 1028 MHz という広範な整数および非整数の関連周波数を合成することができますこのクロック出力のそれぞれが独自の形式と出力電圧を割り当てることができるため、複数のクロック IC とオシレータを単一デバイスに統合することを可能にし、本当の意味での「クロック・ツリー・オンチップ」が実現できます。

 

機能

  • 最大12つの独立クロック出力
  • 任意の出力上で任意の周波数を実現する MultiSynth テクノロジー
  • SPI または I2C プログラマブル
  • 任意の形式、任意の出力:LVPECL、LVDS、HCSL、LVCMOS、HSTL、SSTL、CML
  • 構成を簡素化する Clockbuilder Pro
  • 外部レベル・トランスレータを排除する独立出力クロック電源ピン
  • 超低位相ジッター: < 70 fs
  • Si5391:4 入力、12 出力、9 mm x 9 mm QFN64
  • Si5341:4 入力、10 出力、9 mm x 9 mm QFN64(3.3、2.5、1.8 V)
  • Si5340:4 入力、4 出力、7 mm x 7 mm QFN74

製品マトリックス

ステータス
デバイス
部品番号 カスタマイズ データ・シート 開発キット 説明 コントロール 基準入力 クロック出力 入力周波数 出力周波数 56G SerDes 出力形式 位相ジッター (RMS) VDD(V) VDDO(V) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) クロック・ジェネレータ ジッター減衰クロック シンクロナス・イーサネット/1588 PCI Express クロック 4G/LTE ワイヤレス・クロック Intel x86クロック
カスタマイズ Si5340-D-EVB 超低ジッター, 4 出力, 任意周波数(< 1028 MHz), 任意出力クロック・ジェネレータ I2C/SPI 4 4 10 750 0.0001 1028 なし CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL 0.09 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN44 7 x 7 あり なし なし なし なし なし
カスタマイズ Si5340-D-EVB 超低ジッター, 4 出力, 任意周波数(< 350 MHz), 任意出力クロック・ジェネレータ I2C/SPI 4 4 10 750 0.0001 350 なし CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL 0.09 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN44 7 x 7 あり なし なし なし なし なし
カスタマイズ Si5340-D-EVB 超低ジッター, 4 出力, 任意周波数(< 350 MHz), 任意出力クロック・ジェネレータ I2C/SPI 4 4 10 750 0.0001 1028 なし CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL 0.09 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN44 7 x 7 あり なし なし なし なし なし
カスタマイズ Si5340-D-EVB 超低ジッター, 4 出力, 任意周波数(< 350MHz), 任意出力クロック・ジェネレータ I2C/SPI 4 4 10 750 0.0001 350 なし CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL 0.09 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN44 7 x 7 あり なし なし なし なし なし
カスタマイズ Si5341-D-EVB 超低ジッター, 10 出力, 任意周波数(< 1028 MHz), 任意出力クロック・ジェネレータ I2C/SPI 4 10 10 750 0.0001 1028 なし CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL 0.09 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN64 9 x 9 あり なし なし なし なし なし
カスタマイズ Si5341-D-EVB 超低ジッター, 10 出力, 任意周波数(< 350 MHz), 任意出力クロック・ジェネレータ I2C/SPI 4 10 10 750 0.0001 350 なし CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL 0.09 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN64 9 x 9 あり なし なし なし なし なし
カスタマイズ Si5341-D-EVB 超低ジッター, 10 出力, 任意周波数(< 1028 MHz), 任意出力クロック・ジェネレータ I2C/SPI 4 10 10 750 0.0001 1028 なし CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL 0.09 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN64 9 x 9 あり なし なし なし なし なし
カスタマイズ Si5341-D-EVB 超低ジッター, 10 出力, 任意周波数(< 350 MHz), 任意出力クロック・ジェネレータ I2C/SPI 4 10 10 750 0.0001 350 なし CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL 0.09 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN64 9 x 9 あり なし なし なし なし なし
カスタマイズ Si5391A-A-EVB 超低ジッター, 12 出力, 任意周波数(< 1028 MHz), 任意出力クロック・ジェネレータ I2C/SPI 4 12 10 750 0.0002 1028 あり CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL 0.075 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN64 9 x 9 あり なし なし なし なし なし
カスタマイズ Si5391A-A-EVB 超低ジッター, 12 出力, 任意周波数(< 350 MHz), 任意出力クロック・ジェネレータ I2C/SPI 4 12 10 750 0.0003 350 あり CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL 0.075 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN64 9 x 9 あり なし なし なし なし なし
カスタマイズ Si5391A-A-EVB 超低ジッター, 12 出力, 任意周波数(< 1028 MHz), 任意出力クロック・ジェネレータ I2C/SPI 4 12 10 750 0.0004 1028 あり CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL 0.075 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN64 9 x 9 あり なし なし なし なし なし
カスタマイズ Si5391A-A-EVB 超低ジッター, 12 出力, 任意周波数(< 350 MHz), 任意出力クロック・ジェネレータ I2C/SPI 4 12 10 750 0.0005 350 あり CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL 0.075 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN64 9 x 9 あり なし なし なし なし なし
カスタマイズ Si5391P-A-EVB 超低ジッター, 12 出力, 精密校正(69 fs RMS)クロック・ジェネレータ I2C/SPI -15 12 48 48 25 312.5 あり CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL 0.069 1.8、2.5、3.3 1.8/2.5/3.3 QFN64 9 x 9 あり なし なし なし なし なし
お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software