民生用電子機器アプリケーション 

Silicon Labsは、民生用電子機器アプリケーション向けにクロック・ジェネレータの総合的なポートフォリオを提供しています。これらのデバイスは、EMI低減を目的とした超低消費電力、小型、スペクトラム拡散クロック生成を特徴としています。さらに、単一ICから複数の周波数を生成するように工場でのカスタマイズが可能で、複数の水晶発振器と水晶を1つのデバイスで代用することができます。

推奨デバイス 

製品ファミリー 出力形式 アプリケーション例
Si5121x極小クロック・ジェネレータ シングル・エンド セット・トップ・ボックス
Si5214xPCIe クロック・ジェネレータ 差動 セット・トップ・ボックス
Si5211x極小PCIe クロック・ジェネレータ 差動 デジタル静止画像カメラ、DSLR、ビデオカメラ
Si5351/5350 任意周波数LVCMOSクロック・ジェネレータ シングル・エンド オーディオ/ビデオ機器
SL23xx LVCMOSゼロ遅延バッファ シングル・エンド オーディオ/ビデオ機器
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software