産業用アプリケーション 

Silicon Labsは、産業用アプリケーション向けにクロックと発振器の幅広いポートフォリオを提供しています。Silicon Labsのクロック・ジェネレータは柔軟性に優れ、任意の入力周波数から任意の周波数組み合わせを生成する比類ない性能を持ち、「クロック・ツリー・オンチップ」BOM統合を可能にします。また Silicon Labs は、任意の周波数向けにカスタマイズ可能な超低ジッターのプログラマブル発振器も提供しています。サンプルは 2 週間以内でご用意いたします。

推奨デバイス 

製品ファミリー ジッター 出力形式 アプリケーション例
Si5338/5335 任意周波数クロック・ジェネレータ 1 ps 差動出力、シングル・エンド ブロードキャストビデオ、テスト/測定、医療用画像処理、軍用/航空宇宙、工業設備
Si5xx XO/VCXO 0.3 ps 差動出力、シングル・エンド ブロードキャストビデオ、テスト/測定、医療用画像処理、軍用/航空宇宙、工業設備
Si5341/40 任意周波数低ジッタークロック・ジェネレータ 0.13 ps 差動出力、シングル・エンド ブロードキャストビデオ、テスト/測定、医療用画像処理
Si5345/44/42任意の周波数ジッター減衰器 0.09 ps 差動出力、シングル・エンド ブロードキャストビデオ、テスト/測定
Si5347/46 Multi-PLLジッター減衰器 0.09 ps 差動出力、シングル・エンド ブロードキャストビデオ、テスト/測定
Si533xx 低ジッター・バッファ 0.07 ps 差動出力、シングル・エンド ブロードキャストビデオ、テスト/測定、医療用画像処理、軍用/航空宇宙、工業設備
Si5351/5350 任意周波数LVCMOSクロック・ジェネレータ シングル・エンド 工業用設備
Si5214xPCIe クロック・ジェネレータ PCIe 第1/2/3世代 差動 プリンター、プロジェクター、工業設備
Si531xx PCIeゼロ遅延クロック・バッファ PCIe 第1/2/3世代 差動 プリンター、プロジェクター、工業設備
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software