Si54x/Si56x Ultra Series™ 高性能水晶オシレータ    

業界で最も低いジッター、広範な周波数範囲、任意周波数 XO/VCXO ファミリ   

Silicon Labs の Ultra Series™ 高性能オシレータは、当社最新の 第 4 世代 DSPLL 技術を活用し、調低ジッター、最大 3 GHzまでの任意出力周波数における低位相ノイズクロックを提供します。このファミリには、光学ネットワーキング、100G+ 光学モジュール、ブロードバンド、データセンター、ビデオ放映、テストと測定、mil/aero および FPGA アプリケーション用の 80 fs(フェムト秒)という業界最先端の低位相ジッターを持つオシレータが含まれています。これらのオシレータは、高性能、次世代のタイミング・アプリケーションに最適で、システム設計者が必要な、周波数の柔軟性、卓越した信頼性、超最短リードタイムを提供します。Ultra シリーズのオシレータにはシングル、デュアル、クワッド、および I2C オプションが業界標準の 3.2 x 5mm と 5x7mm パッケージで提供されており、従来の XO と VCXO のドロップイン互換性が可能になりました。

卓越した性能 + 高い柔軟性
= 大きな安心感

  • 業界最先端のジッタ―性能
  • <1 ppb 周波数分解能を持つ広範な周波数範囲
  • シングル、デュアル、クワッド、I2C の構成が可能
  • I2C は、100 kHz (標準)、400 kHz (高速モード)、1MHz (高速モードプラス)のアップデートレートをサポートします。
  • 部品番号を減少させます:4 の起動周波数を特定し、起動後任意の周波数を発生させるために I2C を使用
  • 卓越した電源ノイズ除去性能(-80dBc、標準)により、電気的ノイズが多いシステムで低ジッター動作を実現
  • 優れた温度および総合安定性(-40~85C)
  • 3.2x5mm および 5x7mm のフットプリント
  • 同じ注文可能部品番号からの 3.3、2.5、1.8V の電源操作
  • すべての一般的なフォーマットをサポート:LVDS、LVPECL、HCSL、CML、CMOS、およびデュアル CMOS
  • 卓越した信頼性、すべてのデバイスの電気的検証を 100% 実施
  • サンプルのリードタイムは 1 ~ 2 週間

 

  • XO のみ
  • 80 fs RMS(標準)
  • 200 kHz ~ 1.5 GHz
  • 7 ppm 温度安定性オプション
  • XO と VCXO オプション
  • 90 fs RMS(標準)
  • 200 kHz ~ 3.0 GHz
  • 20 ppm 温度安定性オプション


すべての周波数について
一貫した超低ジッター性能



1 分もかからずカスタム・パーツをオンライン作成
サンプルを 1 ~2週間で入手

下記の製品マトリックス表の「Customize(カスタマイズ)」リンクをクリックするか、カスタム・オシレータ部品番号ユーティリティをクリックしてください。

超低ジッター水晶オシレータ(XO)製品マトリックス

デバイス
部品番号 カスタマイズ データ・シート 開発キット 説明 位相ジッター (RMS) 周波数範囲 パッケージ・サイズ 出力形式 安定度(+/- ppm) 供給電圧(V) 温度範囲(ºC)
カスタマイズ Si5xxUC-EVB 差動出力 / シングル・エンド; シングル周波数 XO; 0.2〜1500 MHz 0.08 0.2 1500 3.2 x 5; 5x7 LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; デュアル CMOS 20; 25; 50 1.8〜3.3 -40 85
カスタマイズ Si5xxUC-EVB 差動出力 / シングル・エンド; デュアル周波数 XO; 0.2〜1500 MHz 0.08 0.2 1500 3.2 x 5; 5x7 LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; デュアル CMOS 20; 25; 50 1.8〜3.3 -40 85
カスタマイズ Si5xxUC-EVB 差動出力 / シングル・エンド; クワッド周波数 XO 0.2-1500 MHz 0.08 0.2 1500 3.2 x 5; 5x7 LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; デュアル CMOS 20; 25; 50 1.8〜3.3 -40 85
カスタマイズ Si5xxUC-EVB 差動出力 / シングル・エンド; 任意 (I2C) 周波数 XO; 0.2〜1500 MHz 0.08 0.2 1500 3.2 x 5; 5x7 LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; デュアル CMOS 20; 25; 50 1.8〜3.3 -40 85
カスタマイズ Si5xxUC-EVB 差動出力 / シングル・エンド; シングル周波数 XO; 0.2〜3000 MHz 0.09 0.2 3000 3.2 x 5; 5x7 LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; デュアル CMOS 50 1.8〜3.3 -40 85
カスタマイズ Si5xxUC-EVB 差動出力 / シングル・エンド; デュアル周波数 XO; 0.2〜3000 MHz 0.09 0.2 3000 3.2 x 5; 5x7 LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; デュアル CMOS 50 1.8〜3.3 -40 85
カスタマイズ Si5xxUC-EVB 差動出力 / シングル・エンド; クワッド周波数 XO 0.2-3000 MHz 0.09 0.2 3000 3.2 x 5; 5x7 LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; デュアル CMOS 50 1.8〜3.3 -40 85
カスタマイズ Si5xxUC-EVB 差動出力 / シングル・エンド; 任意 (I2C) 周波数 XO; 0.2〜3000 MHz 0.09 0.2 3000 3.2 x 5; 5x7 LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; デュアル CMOS 50 1.8〜3.3 -40 85
カスタマイズ Si5xxUC-EVB 差動出力 / シングル・エンド; シングル周波数 XO; 0.2〜1500 MHz 0.125 0.2 1500 3.2 x 5; 5x7 LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; デュアル CMOS 20; 25; 50 1.8〜3.3 -40 85
カスタマイズ Si5xxUC-EVB 差動出力 / シングル・エンド; デュアル周波数 XO; 0.2〜1500 MHz 0.125 0.2 1500 3.2 x 5; 5x7 LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; デュアル CMOS 20; 25; 50 1.8〜3.3 -40 85
カスタマイズ Si5xxUC-EVB 差動出力 / シングル・エンド; クワッド周波数 XO 0.2-1500 MHz 0.125 0.2 1500 3.2 x 5; 5x7 LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; デュアル CMOS 20; 25; 50 1.8〜3.3 -40 85
カスタマイズ Si5xxUC-EVB 差動出力 / シングル・エンド; 任意 (I2C) 周波数 XO; 0.2〜1500 MHz 0.125 0.2 1500 3.2 x 5; 5x7 LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; デュアル CMOS 20; 25; 50 1.8〜3.3 -40 85

超低ジッター電圧制御水晶発振器(VCXO)製品マトリックス

デバイス
部品番号 カスタマイズ データ・シート 開発キット 説明 位相ジッター (RMS) 周波数範囲 パッケージ・サイズ 出力形式 安定度(+/- ppm) 供給電圧(V) 温度範囲(ºC)
カスタマイズ Si5xxUC-EVB 作動 / シングル・エンド単一 VCXO; 0.2〜3000 MHz 0.100 0.2 3000 3.2 x 5; 5x7 LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; デュアル CMOS 20 1.8〜3.3 -40 85
カスタマイズ Si5xxUC-EVB 作動 / シングル・エンド・デュアル VCXO; 0.2〜3000 MHz 0.100 0.2 3000 3.2 x 5; 5x7 LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; デュアル CMOS 20 1.8〜3.3 -40 85
カスタマイズ Si5xxUC-EVB 作動 / シングル・エンド・クアッド VCXO; 0.2〜3000 MHz 0.100 0.2 3000 3.2 x 5; 5x7 LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; デュアル CMOS 20 1.8〜3.3 -40 85
カスタマイズ Si5xxUC-EVB 作動 / シングル・エンド任意 (I2C) VCXO; 0.2〜3000 MHz 0.100 0.2 3000 3.2 x 5; 5x7 LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; デュアル CMOS 20 1.8〜3.3 -40 85

Ultra Series™ 水晶オシレータ(XO)

世界最小ジッター、I²C プログラム可能な XO

閉じる
ロードの結果

    A -> Z で並べ替え
    Z -> A で並べ替え

    値別にフィルタ…

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software