汎用電圧制御水晶発振器(VCXO)

Silicon Labs の汎用電圧制御オシレータ(VCXO)は、短いリードタイム、高信頼性、および比類のないジッター性能を提供します。このファミリのデバイスでは、シングル、デュアル、クワッド、および I2C 制御構成が用意されており、0.7 ~ 1.0 ps の標準的な位相ジッターで 100 kHz ~ 810 MHz の周波数範囲をサポートします。特許取得済みの DSPLL® 技術を活用するこれらのデバイスは、1 つの固定水晶と Silicon Labs 独自の DSPLL シンセサイザを使用して、この範囲のどの周波数でも生成します。さらに、このソリューションは、優れた電源ノイズ除去を行い、ノイズの多い環境で低ジッター・クロック生成を簡素化します。

機能

  • 広い周波数範囲:100 kHz 〜810 MHz
  • 優れたジッター性能:0.7 ~ 1.0 ps RMS(標準)
  • 優れた初期確度
  • 業界最高の制御電圧の直線性
  • デュアル、クワッド、任意の周波数の構成が可能
  • LVPECL、LVDS、CML、HCSL、または LVCMOS 出力あり
  •  1.8、2.5、または 3.3 V 供給で作動
  • 業界規格、RoHS 準拠のパッケージおよびピン配列:
    • 5 mm x 7 mm
    • 3.2 mm x 5 mm 
  • 出力イネーブル、アクティブ・ハイ/アクティブ・ローの極性バージョンあり

汎用 VCXO スタート・ガイド

Si5xx-EVB 開発キット

汎用発振器ファミリを用いて開発を始める最も簡単な方法は、Si5xx シングル/デュアルXO/VCXO開発キットを使用することです。

カートに追加


汎用 VCXO 製品マトリックス

デバイス
部品番号 カスタマイズ データ・シート 開発キット 説明 選択可能な周波数 位相ジッター (RMS) 周波数範囲 安定度(+/- ppm) 出力形式 供給電圧(V) 温度範囲(ºC) パッケージ・サイズ(mm)
カスタマイズ Si5xx-EVB シングル汎用 VCXO シングル 0.7 10 810 20; 50 CML; CMOS; LVDS; LVPECL 1.8; 2.5; 3.3 -40 85 3.2 x 5; 5x7
カスタマイズ Si5xx-EVB デュアル周波数汎用 VCXO デュアル 0.7 10 810 20; 50 CML; CMOS; LVDS; LVPECL 1.8; 2.5; 3.3 -40 85 3.2 x 5; 5x7
カスタマイズ Si5xx5x7-EVB クアッド周波数汎用 VCXO クワッド 0.7 10 810 20; 50 CML; CMOS; LVDS; LVPECL 1.8; 2.5; 3.3 -40 85 5x7
カスタマイズ Si5xxUC-EVB I2C 汎用 VCXO 任意 0.7 10 810 20; 50 CML; CMOS; LVDS; LVPECL 1.8; 2.5; 3.3 -40 85 5x7
カスタマイズ Si5xx-EVB シングル汎用 VCXO シングル 0.9 0.1 250 20 LVPECL; LVDS; HCSL; CMOS; デュアル CMOS 2.5; 3.3 -40 85 2.5 x 3.2; 3.2 x 5; 5x7
カスタマイズ Si5xx-EVB デュアル周波数汎用 VCXO デュアル 0.9 0.1 250 20 LVPECL; LVDS; HCSL; CMOS; デュアル CMOS 2.5; 3.3 -40 85 2.5 x 3.2; 3.2 x 5; 5x7
お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software