Si571 任意周波数低ジッター電圧制御水晶発振器(VCXO)

Si571 は、標準位相ジッターが 0.5 ps、10 ~ 1417 MHz の周波数をサポートする任意周波数低ジッター電圧制御オシレータ(VCXO)です。

すべての仕様のデータシートを表示
仕様の概要

最小周波数(MHz): 10

最大周波数(MHz): 1417

選択可能な周波数: 任意

OE(アクティブ・ハイ): ピン 2

出力形式: CML、CMOS、LVDS、LVPECL

位相ジッター(ps): 0.5

安定度(+/- ppm): 20、50、100

供給電圧(V): 1.8、2.5、3.3

温度範囲最小値(C): -40

温度範囲最大値(C): 85

パッケージ・サイズ(mm): 5x7

開発ツール タイプ
Si5xx UC 評価キット 開発キット

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software