Ultra Series™ 電圧制御水晶発振器(VCXO)

Silicon Labs の Ultra Series 高性能オシレータでは、最先端の第 4 世代 DSPLL 技術を採用して、超低ジッター、低位相ノイズ・クロックを最大 3GHz までのどの出力周波数でも提供します。このファミリには、典型位相ジッターが 100fs の業界最先端の位相ジッターを持つ VCXO が含まれており、シングル、デュアル、クワッド、I2C プログラム対応オプションが用意されています。これらのデバイスは、0.2 ~ 3000 MHz の任意周波数、1 ppb 未満の周波数解像度が工場出荷時に設定されており、動作範囲全体にわたり、整数周波数および分数周波数両方に卓越した低ジッター性を維持します。1.5% Kv ゲインリニアリティで、Vc プル範囲全体に渡って一定のループ帯域幅を保証します。オンチップの電源フィルタリングによって電源ノイズを効果的に除去し、スイッチング電源を使用している高ノイズ環境で低ジッター・クロックを生成するタスクが簡素化されます。この超低ジッター VCXO ファミリは小型の業界標準 3.2 x 5 mm および 5x7 mm のフットプリントで提供され、工場出荷時に事前にプログラミングされているため、カスタム VCXO にありがちな長いリードタイムを回避できます。

機能

  • 超低ジッター性能:100 fs RMS(標準)
  • 広い周波数範囲:200 kHz 〜3.0 GHz
  • 周波数解像度は 1 ppb 未満
  • シングル、デュアル、クワッド、I2C の構成が可能
  • I2C は高速モードプラス、1Mbps のアップデート速度をサポート
  • 優れた電源ノイズ耐性:-80dBc(標準)
  • ユーザーで選択可能なKv および MinAPR 設定
  • 1.5% Kv ゲインリニアリティ
  • 20 ppm 温度安定性(-40~85C)
  • 3.2x5 mm および 5x7 mm フットプリント
  • 同じ部品番号からの 3.3、2.5、1.8V の電源操作
  • 以下のすべてのフォーマットをサポート:LVDS、LVPECL、HCSL、CML、CMOS、およびデュアル CMOS
  • サンプルのリードタイムは 1 ~ 2 週間


超低ジッター VCXO 製品マトリックス

デバイス
部品番号 カスタマイズ データ・シート 開発キット 説明 位相ジッター (RMS) 周波数範囲 パッケージ・サイズ(mm) 出力形式 安定度(+/- ppm) 供給電圧(V) 温度範囲(ºC)
カスタマイズ Si5xxUC-EVB シングル超低ジッター VCXO 0.100 0.2 3000 3.2 x 5; 5x7 LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; デュアル CMOS 20 1.8〜3.3 -40 85
カスタマイズ Si5xxUC-EVB デュアル超低ジッター VCXO 0.100 0.2 3000 3.2 x 5; 5x7 LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; デュアル CMOS 20 1.8〜3.3 -40 85
カスタマイズ Si5xxUC-EVB クワッド超低ジッター VCXO 0.100 0.2 3000 3.2 x 5; 5x7 LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; デュアル CMOS 20 1.8〜3.3 -40 85
カスタマイズ Si5xxUC-EVB I2C 超低ジッター VCXO 0.100 0.2 3000 3.2 x 5; 5x7 LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; デュアル CMOS 20 1.8〜3.3 -40 85
お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software